text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m

Artikelnummer: C1000067
Anschlusskabel für PSENscan, 17-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A- codiert, geschirmt, Kabellänge: 50 m

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
 
Bemessungsstrom 1.5  A
Typ. Leiterwiderst. Datenl. K1 <=239 Ohm/km bei 20 °C  
Umgebungstemperatur -40 - 80  °C
Steckertyp 1 17-pol. M12-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 1 A-codiert  
Material Gewindering Stecker 1 CuZn vernickelt  
Kontaktoberflächen Material 1 CuZn, vergoldet  
Material der Dichtung FKM  
Material der Buchsen CuZn  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 PP (9Y)  
Länge des Kabels 1 50  m
Toleranz der Kabellänge K1 +/- 1000 mm  
Material Schirmoberfläche K1 Cu  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 Signalgelb RAL1003  
Farbe des Gehäuses schwarz  
Material des Kabelmantels 1 TPU/85A/FT2 RESISTANCE COLD  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 nein  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 8 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 7.75  mm
Isolationsmat.l Datenleitg. K1 PP  
Isolationsmat. Versorg.leit K1 PP  
Querschnitt Datenleiter AWG K1 28  
Querschnitt Daten-Leiter K1 0,09 mm²  
Querschnitt UB-Leiter K1 0,14 mm²  
Abschirmung K1 ja  
Art der Abschirmung K1 Geflecht aus verzinntem Kupfer  
Anzahl der Adern K1 17  
Zulassungen des Kabels K1 AWM II A/B FT2  
UL AWM-Style 20233  
Zulassungen des Stecker 1 UL  
Halogenfrei Ja  
Ölbeständigkeit beständig  
Flammwidrigkeit UL FT2  
UL 20233  
Drehm. Verriegelungsschraube 0,4 Nm  
Nettogewicht 3631  g
Bruttogewicht 3641  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-Code 4046548107265  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 22.680