Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"C1000066","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
Artikelnummer: C1000066
Anschlusskabel für PSENscan, 17-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-
codiert, geschirmt, Kabellänge: 20 m
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
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 1.5 A |
Typ. Leiterwiderst. Datenl. K1 | <=239 Ohm/km bei 20 °C |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 80 °C |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 17-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Material Gewindering Stecker 1 | CuZn vernickelt |
Kontaktoberflächen Material 1 | CuZn, vergoldet |
Material der Dichtung | FKM |
Material der Buchsen | CuZn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Länge des Kabels 1 | 20 m |
Toleranz der Kabellänge K1 | +/- 400 mm |
Material Schirmoberfläche K1 | Cu |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | Signalgelb RAL1003 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 | TPU/85A/FT2 RESISTANCE COLD |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 8 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 7.75 mm |
Isolationsmat.l Datenleitg. K1 | PP |
Isolationsmat. Versorg.leit K1 | PP |
Querschnitt Datenleiter AWG K1 | 28 |
Querschnitt Daten-Leiter K1 | 0,09 mm² |
Querschnitt UB-Leiter K1 | 0,14 mm² |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Geflecht aus verzinntem Kupfer |
Anzahl der Adern K1 | 17 |
Zulassungen des Kabels K1 |
AWM II A/B FT2
UL AWM-Style 20233 |
Zulassungen des Stecker 1 | UL |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit |
UL FT2
UL 20233 |
Drehm. Verriegelungsschraube | 0,4 Nm |
Nettogewicht | 1451 g |
Bruttogewicht | 1461 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548107258 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 3.388 |