text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK

Artikelnummer: C1000030
Anschlussleitung, Power Supply, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, L- codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm², 12 A, Kabellänge: 20 m

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Bemessungsstrom 12  A
Typ. Leiterwiderstand K1 58 Ohm/km  
Spezif. Durchgangswiderst. K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Umgebungstemperatur -30 - 90  °C
Umgebungstemperatur mit UL 80 °C  
Luft- und Kriechstrecken nach IEC 60664-1  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Steckertyp 1 5-pol. M12-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 1 L-codiert  
Material Gewindering Stecker 1 CuZn, Ni b  
Kontaktoberflächen Material 1 Ni b / Au 0,2 gal.  
Material der Dichtung FPM  
Material der Buchsen CuNi  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 Li9Y11Y  
Länge des Kabels 1 20  m
Farbe des Kabelaußenmantel 1 tiefschwarz RAL 9005  
Farbe des Gehäuses schwarz  
Material des Kabelmantels 1 TPU / TPE-U  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 5 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 8  mm
Querschnitt der Leiter K1 1.5  mm²
Verseilung K1 5 Adern um Füller  
Abschirmung K1 nein  
Anzahl der Adern K1 5  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20549  
Zulassungen des Stecker 1 UL 94 HB  
Halogenfrei Ja  
Halogenfrei nach Norm DIN VDE 0472-815  
Ölbeständigkeit beständig  
Ölbeständigkeit nach Norm DIN EN 60811-2-1  
Flammwidrigkeit cULus 20549  
Drehm. Verriegelungsschraube 0,6 Nm  
Nettogewicht 2293  g
Bruttogewicht 2305  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-Code 4046548102772  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 5.445