text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK

Artikelnummer: C1000025
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker, gewinkelt, A-codiert auf 5- pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert, Leiterquerschnitt: 5 x 0,34 mm², Kabellänge: 20 m

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Bemessungsstrom 4  A
Typ. Leiterwiderstand K1 <=55,4 Ohm/km bei 20°C  
Umgebungstemperatur -40 - 85  °C
Umgebungstemperatur mit UL 80 °C  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Steckertyp 1 5-pol. M12-Stiftstecker  
Form von Steckertyp 1 gewinkelt  
Kodierung von M12-Stecker 1 A-codiert  
Steckertyp 2 5-pol. M12-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 2 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 2 A-codiert  
Material Gewindering Stecker 1 CuZn vernickelt  
Material Gewindering Stecker 2 CuZn vernickelt  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Au  
Material der Dichtung FKM  
Material der Stifte CuZn  
Material der Buchsen CuZn  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 LiF9Y11Y  
Länge des Kabels 1 20  m
Farbe des Kabelaußenmantel 1 schwarz  
Farbe des Gehäuses gelb, ähnlich RAL1004  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 8 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 5.5  mm
Querschnitt der Leiter K1 0.34  mm²
Leiterquerschnitt AWG K1 22  
Verseilung K1 5 Adern um Füller  
Abschirmung K1 nein  
Anzahl der Adern K1 5  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20233  
Zulassungen des Stecker 1 UL94 V-2  
Zulassungen des Stecker 2 UL94 V-2  
Halogenfrei Ja  
Ölbeständigkeit beständig  
Flammwidrigkeit UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
Drehm. Verriegelungsschraube 0,4 Nm  
Nettogewicht 746  g
Bruttogewicht 751  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-Code 4046548102727  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 0