Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380301","name":"PSEN cs adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Abbildung ähnlich
PSEN cs adapter
Artikelnummer: 380301
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgef... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum Anschluss eines PSENcode-Sensors (codierter Sicherheitsschalter) an PSS67 und PDP67.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 2 A |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 60 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP68 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 8-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Material der Stifte | CuZn |
Material der Buchsen | CuSn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Länge des Kabels 1 | 0.1 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | schwarz |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 |
TPU 11YH1
PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 5.9 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 24 |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Anzahl der Adern K1 | 7 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit | UL FT2 |
Gehäusematerial | PUR |
Nettogewicht | 30 g |
Bruttogewicht | 39 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548055320 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |