Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"540337","name":"PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Abbildung ähnlich
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
Artikelnummer: 540337
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1,
Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12
Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8-
... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8- polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8- polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 1.5 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | 138 Ohm/km |
Spezif. Durchgangswiderst. K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 8-pol. M12-Stiftstecker |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Steckertyp 2 | 8-pol. M12-Buchsenstecker |
Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
Steckertyp 3 | 8-pol. M8-Buchsenstecker |
Material Gewindering Stecker 1 | GD-Zn, Ni |
Material Gewindering Stecker 2 | GD-Zn, Ni |
Material Gewindering Stecker 3 | GD-Zn, Ni |
Gehäusematerial Stecker 3 | PA |
Kontaktoberflächen Material 1 | Ni, Au gal. |
Kontaktoberflächen Material 2 | Ni, Au gal. |
Kontaktoberflächen Material 3 | Ni, Au gal. |
Material der Dichtung | FPM |
Material der Stifte | CuZn |
Material der Buchsen | CuZn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | LiF9Y11Y |
Länge des Kabels 1 | 0.25 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | gelb, ähnlich RAL1003 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 5.7 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.14 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 26 |
Verseilung K1 | 8 Adern um Kunststofffüller |
Abschirmung K1 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 8 |
Zulassungen des Kabels K1 |
UL/CSA
UL AWM-Style 20233 |
Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
Zulassungen des Stecker 2 | UL94 V-0 |
Zulassungen des Stecker 3 | UL94 V-0 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit | cULus 20549 |
Gehäusematerial | TPU, UL94 HB |
Nettogewicht | 35 g |
Bruttogewicht | 39 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548083675 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |