text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN Y junction M12-M12/M12

Artikelnummer: 540328
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M12 Buchsenste...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gelb, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.

Zulassung CE  
UKCA  
 
Bemessungsstrom 2  A
Typ. Leiterwiderstand K1 78 Ohm/km  
Spezif. Durchgangswiderst. K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
Umgebungstemperatur -25 - 80  °C
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP67  
Steckertyp 1 8-pol. M12-Buchsenstecker  
Kodierung von M12-Stecker 1 A-codiert  
Steckertyp 2 8-pol. M12-Stiftstecker  
Kodierung von M12-Stecker 2 A-codiert  
Steckertyp 3 8-pol. M12-Buchsenstecker  
Kodierung von M12-Stecker 3 A-codiert  
Material Gewindering Stecker 1 GD-Zn, Ni  
Material Gewindering Stecker 2 GD-Zn, Ni  
Material Gewindering Stecker 3 GD-Zn, Ni  
Gehäusematerial Stecker 3 PA  
Kontaktoberflächen Material 1 Ni, Au gal.  
Kontaktoberflächen Material 2 Ni, Au gal.  
Kontaktoberflächen Material 3 Ni, Au gal.  
Material der Dichtung FPM  
Material der Stifte CuZn  
Material der Buchsen CuZn  
Leitungsmaterial K1 Cu  
Isolationsmaterial Leitung K1 PP (9Y)  
Kabeltyp K1 Li9Y11Y  
Länge des Kabels 1 0.25  m
Farbe des Kabelaußenmantel 1 Signalgelb RAL1003  
Farbe des Gehäuses schwarz  
Material des Kabelmantels 1 TPU / TPE-U  
Biegeradius (beim Verlegen) K1 6 x Ø  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 6.2  mm
Querschnitt der Leiter K1 0.25  mm²
Leiterquerschnitt AWG K1 24  
Verseilung K1 8 Adern um Füller  
Abschirmung K1 nein  
Anzahl der Adern K1 8  
Zulassungen des Kabels K1 UL AWM-Style 20549  
Zulassungen des Stecker 1 UL 94  
Zulassungen des Stecker 2 UL 94  
Zulassungen des Stecker 3 UL 94  
Gehäusematerial TPU, UL94  
Nettogewicht 45  g
Bruttogewicht 50  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548057478  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272492  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
Volumen 0