Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"C1000059","name":"Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Abbildung ähnlich
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Artikelnummer: C1000059
Y-Adapter zum Anschluss von PSEN ml b oder PSEN ml s an PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert auf 2 x
5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert
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
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 2 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | max. 58 Ohm/km bei 20°C |
Typ. Leiterwiderstand K1 | max. 58 Ohm/km bei 20°C |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Gehäuse | IP67 im verschraubten Zustand |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Steckertyp 2 | 5-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 2 | A-codiert |
Steckertyp 3 | 8-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 3 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 3 | A-codiert |
Material Gewindering Stecker 1 | GD-Zn, Ni |
Material Gewindering Stecker 2 | GD-Zn, Ni |
Material Gewindering Stecker 3 | GD-Zn, Ni |
Gehäusematerial Stecker 3 | TPU, UL 94 HB |
Kontaktoberflächen Material 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kontaktoberflächen Material 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kontaktoberflächen Material 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Material der Dichtung | FPM |
Material der Stifte | CuZn |
Material der Buchsen | CuZn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Leitungsmaterial K2 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Isolationsmaterial Leitung K2 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | 4Li9Y11Y |
Kabeltyp K2 | |
Länge des Kabels 1 | 0.2 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | Signalgelb RAL1003 |
Farbe des Kabelaußenmantel 2 | signalgelb RAL1003 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Material des Kabelmantels 2 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Schleppfähigkeit des Kabels 2 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 7,5 x Ø |
Biegeradius (beim Verlegen) K2 | 7,5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 4.85 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.25 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 24 |
Leiterquerschnitt AWG K2 | 24 |
Verseilung K1 | 5 Adern |
Verseilung K2 | 5 Adern |
Abschirmung K1 | nein |
Abschirmung K2 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 5 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20549 |
Zulassungen des Kabels K2 | UL AWM-Style 20549 |
Zulassungen des Stecker 1 | UL 94 HB |
Zulassungen des Stecker 2 | UL 94 HB |
Zulassungen des Stecker 3 | UL 94 HB |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit | UL FT2 |
Drehm. Verriegelungsschraube | 0,6 Nm |
Nettogewicht | 45 g |
Bruttogewicht | 49 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548105483 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002925 |
Volumen | 0.189 |