383 Produkte gefunden
PMCtendo SZ.44/0/2/2/7/K/H/60/00
8177507
Mo = 8,4Nm; Io = 9,78A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 2,98kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ohne Bremse; ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.10/122/230-480V
0105205
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1- ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.01/122/230-480V
0105219
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.06/117/230-480V
0105266
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-B ...

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.03/122/230-480V
0105248
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Be ...

Auf Anfrage
PMC PS6A24 25A/10KW
8C000001
Versorgungsmodul für PMC SI6 Antriebsregler. Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Eingangsnennstrom: 25 A. Maximaler Eingansst ...

Auf Anfrage
PMC SC6A062R/EC 2x 4,5A
8C000063
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 2x 4,5 A @ 4kHz / 2x 4,0 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Sc ...

Auf Anfrage
PMC SI6A162R/EC 2x 12A
8C000031
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 2x 12 A @ 4kHz / 2x 10 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Sche ...

Auf Anfrage
PMC SC6A062 terminal set (R)
8C000061
Klemmensatz für den Antriebsregler SC6A062R mit STO über Klemme

Auf Anfrage
PMC SI6A162 terminal set (R)
8C000029
Klemmensatz für den Antriebsregler SI6A162R mit STO über Klemme

Auf Anfrage
PMC PS6A24 terminal set
8C000002
Klemmensatz für Versorgungsmodul PS6A24

Auf Anfrage
PMC SC6A062Y/EC 2x 4,5A
8C000065
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 2x 4,5 A @ 4kHz / 2x 4,0 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Sc ...

Auf Anfrage
PMC SI6A061Z/EC 1x 5A
8C000011
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4,5 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Sche ...

Auf Anfrage
PMC SI6A061Y/EC 1x 5A
8C000009
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4,5 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Sche ...

Auf Anfrage
PMC PS6A34 50A/20KW
8C000003
Versorgungsmodul für PMC SI6 Antriebsregler. Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Eingangsnennstrom: 50 A. Maximaler Eingansst ...

Auf Anfrage
PMC PS6A34 terminal set
8C000004
Klemmensatz für Versorgungsmodul PS6A34

Auf Anfrage
PMC SI6A061R/EC 1x 5A
8C000007
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Ausgangsnennstrom: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4,5 A @ 8kHz. Imax: 210% für 2s / 250% für 2s. Sche ...

Auf Anfrage
PMC SI6A061 terminal set (R)
8C000005
Klemmensatz für den Antriebsregler SI6A061R mit STO über Klemme