text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
8 Produkte gefunden
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Profinet, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Ans ...

Auf Anfrage
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare A ...

Auf Anfrage
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Profibus DP, DP-V0, 9-poliger Sub-D Stiftstecker, 6 digitale Ei ...

Auf Anfrage
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu 4 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. ...

Auf Anfrage
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu 8 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. ...

Auf Anfrage
SDD ES EIP
540137
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, EtherNet/IP, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare ...

Auf Anfrage
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), Satz steckbare Klemmen für 45 mm Gehäuse, Schraubklemmentechnik, VPE 2 Stück, je X1 4-p ...

Auf Anfrage
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), Satz steckbare Klemmen für 45 mm Gehäuse, Federkrafttechnik, VPE 2 Stück, je X1 4-polig ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen