26 Produkte gefunden
PCOM sec br2
311502
PCOM, SecurityBridge, VPN-Server zum Aufbau eines VPN-Tunnels, unterstützt X.509 Zerifikate, 2 RJ45 Ports, USB Port, 1 d ...

Auf Anfrage
PCOM sec br1
311501
PCOM, SecurityBridge, VPN-Server zum Aufbau eines VPN-Tunnels, unterstützt X.509 Zerifikate, 2 RJ45 Ports, USB Port, 1 d ...

Auf Anfrage
Stripping Tool
380070
Werkzeug für schnellles und mehrstufiges Abisolieren von Ethernet- und SafetyNET p-Kabeln, VPE 1 Satz.

Auf Anfrage
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Profinet, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Ans ...

Auf Anfrage
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare A ...

Auf Anfrage
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Profibus DP, DP-V0, 9-poliger Sub-D Stiftstecker, 6 digitale Ei ...

Auf Anfrage
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu 4 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. ...

Auf Anfrage
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
311601
PSSnet, Gateway, Standard, Protokollumsetzer zwischen Modbus/TCP Server und EtherCAT Slave, unterstützt CANopen over Eth ...

Auf Anfrage
PSSnet GW1 MOD-CAN
311602
PSSnet, Gateway, Protokollumsetzter zwischen ModBus/TCP und CANopen, unterstützt CiA 301 V4.2.0, einsetzbar mit PSS-Steu ...

Auf Anfrage
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu 8 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. ...

Auf Anfrage
SDD ES EIP
540137
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, EtherNet/IP, 2 RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare ...

Auf Anfrage
RevPi DIO
Z9000012
Digitales Erweiterungsmodul DIO für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 ...

Auf Anfrage
KUNBUS-GW Profinet-IRT
Z9000007
Modulares Gateway PROFINET IRT, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei ...

Auf Anfrage
KUNBUS-GW EtherCAT
Z9000010
Modulares Gateway EtherCAT, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unt ...

Auf Anfrage
KUNBUS-GW Ethernet/IP
Z9000009
Modulares Gateway Ethernet/IP, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei ...

Auf Anfrage
RevPi DO
Z9000014
Digitales Erweiterungsmodul DO für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x ...

Auf Anfrage
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Mit dem RevPi Con CAN kann der RevPi Connect mit CAN-Bus ausgestattet werden. Das Modul besitzt einen obenliegenden 4-po ...

Auf Anfrage
RevPI AIO
Z9000015
Analoges Erweiterungsmodul AIO für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x ...

Auf Anfrage
KUNBUS-GW Profibus
Z9000008
Modulares Gateway PROFIBUS, Kommunikationsmodul für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, es können maximal zwei unt ...

Auf Anfrage
RevPi DI
Z9000013
Digitales Erweiterungsmodul DI für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x ...