303 Produkte gefunden
PSSu H FS SN SD-R
315085
PSSu, Kopfmodul, dezentrales System PSSuniversal I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p R ...

Auf Anfrage
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports ...

Auf Anfrage
PSSu H FS2 SN SD
312087
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports ...

Auf Anfrage
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codier ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Eingänge, Widerstandsthermometer, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt ...

Auf Anfrage
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Einspeisung C-Schiene ...

Auf Anfrage
PSSu E F PS1
312191
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Module Supply 24 V DC 2 A, Einspeisung Peripherie Supp ...

Auf Anfrage
PSSu E PD1
312196
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Anschluss 4 Spannungspotentiale, galvanisch getrennt, Anschluss C-Sc ...

Auf Anfrage
PSSu E PD
312195
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Anschluss Peripherie Supply 24 V DC 10 A, Anschluss C-Schiene.

Auf Anfrage
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest ...

Auf Anfrage
PSSu E S PD-D
312197
PSSu, Elektronikmodul, Standard, Spannungsverteilung, 4 Ausgänge Peripherie Supply 24 V DC 1,5 A, kurzschlussfest, überl ...

Auf Anfrage
PSSu E F PS
312190
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Stromversorgung, Module Supply 1,5 A, Periphery Supply 10 A, C-Schiene 10 A, Potentialt ...

Auf Anfrage
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, ...

Auf Anfrage
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, 1 Testtaktausgang 0,25 A, 1 Ausgang, 2 A, zweipo ...

Auf Anfrage
PSSu E F 4DI
312200
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Eingänge, 2 Testtaktausgänge 0,25 A

Auf Anfrage
PSSu E F AI U
312265
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, analoge Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, - 10,24 - 10,23 V, zweipolig, Differenzeingang, A ...

Auf Anfrage
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu, Elektronikmodul, Standard, Zähler, 1 Eingang, Absolutwertgeber SSI-Encoder, Differenzsignal RS422, Auflösung 32 Bi ...

Auf Anfrage
PSSu E F BSW
312230
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 8 A, Einspeisung C-Schiene, ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 Spannungsbereiche 0/4 - 20 mA, einpolig, masse ...

Auf Anfrage
PSSu E S INC
312485
PSSu, Elektronikmodul, Standard, Zähler, 2 Betriebsarten, konfigurierbar, 1 Eingang, Inkrementalgeber, Differenzsignal R ...