• 3
324 Produkte gefunden
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
Kopfmodul, SafetyNET p,PL e, SIL CL3

Auf Anfrage
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports ...

Auf Anfrage
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codier ...

Auf Anfrage
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, Modbu ...

Auf Anfrage
PSSu H FS SN SD-R
315085
PSSu, Kopfmodul, dezentrales System PSSuniversal I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p R ...

Auf Anfrage
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports ...

Auf Anfrage
PSSu H FS2 SN SD
312087
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports ...

Auf Anfrage
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codier ...

Auf Anfrage
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, ...

Auf Anfrage
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, 1 Testtaktausgang 0,25 A, 1 Ausgang, 2 A, zweipo ...

Auf Anfrage
PSSu E F 4DI
312200
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Eingänge, 2 Testtaktausgänge 0,25 A

Auf Anfrage
PSSu E F AI U
312265
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, analoge Ein- und Ausgänge, 1 Eingang, - 10,24 - 10,23 V, zweipolig, Differenzeingang, A ...

Auf Anfrage
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu, Elektronikmodul, Standard, Zähler, 1 Eingang, Absolutwertgeber SSI-Encoder, Differenzsignal RS422, Auflösung 32 Bi ...

Auf Anfrage
PSSu E F BSW
312230
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Spannungsversorgung, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 8 A, Einspeisung C-Schiene, ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 Spannungsbereiche 0/4 - 20 mA, einpolig, masse ...

Auf Anfrage
PSSu E S INC
312485
PSSu, Elektronikmodul, Standard, Zähler, 2 Betriebsarten, konfigurierbar, 1 Eingang, Inkrementalgeber, Differenzsignal R ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 konfigurierbare Spannungsbereiche, -10/0 - 10 ...

Auf Anfrage
PSSu E S 4AO U
312465
PSSu, Elektronikmodul, Standard, analoge Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge, Spannungsbereich 0 - 10 V, einpolig, massebezoge ...

Auf Anfrage
PSSu E S 2DO 2-D
312411
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, 2 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, ...

Auf Anfrage
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 4 Ausgänge, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen