text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
20 Produkte gefunden
PSENvip T
583900
PSENvip Sender. Das Produkt wird abgekündigt. Der Nachfolger ist 584200.

Auf Anfrage
PSENvip RL D
583600
PSENvip Empfänger links mit Display. Das Produkt wird abgekündigt. Der Nachfolger ist 584100.

Auf Anfrage
PSENvip RL D M
583610
PSENvip Empfänger links mit Display und Biegewinkelmessung. Das Produkt wird abgekündigt. Die Nachfolger sind 584100 un ...

Auf Anfrage
PSENvip RL D P
583601
PSENvip Empfänger bestehend aus PSENvip RL D P. Für Automatisierungssystem PSS 4000. Display links. PL e SIL 3. Zugelass ...

Auf Anfrage
PSENvip E
584200
PSENvip Sender.

Auf Anfrage
PSENvip R
584100
PSENvip Empfänger.

Auf Anfrage
PSENvip R LR
584101
PSENvip R LR ist der Empfänger des PSENvip2 Systems für Reichweiten bis zu 18 Meter. Als Gegenstück wird die Sendereinhe ...

Auf Anfrage
PSENvip MS
583206
1x Set Haltearme zur Montage von PSENvip an einer Presse. Benötigt zusätzlich PSENvip MB (583205).

Auf Anfrage
PSENvip AT mech
583204
Justageschablonen (Montage in Werkzeugaufnahme). Zur Ausrichtung von PSENvip bei Installation und Werkzeugwechsel.

Auf Anfrage
PSENvip TP
583200
PSENvip Prüfkörper zur regelmäßigen Funktionsprüfung.

Auf Anfrage
PSENvip MB
583205
1x Set Adapterstücke zur Aufnahme der PSENvip AP an einer beliebigen Halterung.

Auf Anfrage
PSENvip AP
583202
Satz Justageplatten für PSENvip Sender und Empfänger.

Auf Anfrage
PSENvip AT mag
583203
Justageschablonen mit Magnet. Zur Ausrichtung von PSENvip bei Installation und Werkzeugwechsel.

Auf Anfrage
PSENvip AP2
583211
Satz Justageplatten für Sender PSENvip E und Empfänger PSENvip R.

Auf Anfrage
PSENvip AS2
583210
Satz Montageplatten für Sender PSENvip E und Empfänger PSENvip R.

Auf Anfrage
PSENvip AT spring mount
583207
Justageschablone zum Einbringen zwischen Ober- und Unterwerkzeug. Zur Ausrichtung von PSENvip bei Installation und Werkz ...

Auf Anfrage
PSENvip AS2 E
583216
Justageplatte mit Zubehör für Sender PSENvip E.

Auf Anfrage
PSENvip AS2 R
583215
Justageplatte mit Zubehör für Empfänger PSENvip R.

Auf Anfrage
PSENvip IPM
584300
Modul zur Biegewinkelmessung für PSENvip E, PSENvip R und PSENvip R LR bestehend aus Sender, Empfänger und Spezialmodul ...

Auf Anfrage
PSENvip IPM Set1
583992
Modul zur Biegewinkelmessung für PSENvip E, PSENvip R und PSENvip R LR bestehend aus Sender, Empfänger, Spezialmodul PSS ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen