Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Für die Verdrahtung und Inbetriebnahme von einzelnen Komponenten oder die Verbindung kompletter Schulungssysteme untereinander finden Sie hier die passenden Verbindungskabel und Netzteile.

Eine Information zur benötigten Anzahl finden Sie beim jeweiligen Modul.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PES test lead 4mm-rd

Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.

Passend dazu... Vergleichen Download

PES test lead 4mm-bk

Hochflexibles Verbindungskabel für Pilz Education Systems, Länge 1m, Anschluss 4mm, schwarz

Passend dazu... Vergleichen Download

PES power supply

Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Netzteil, Eingangsspannung 100 - 240 V AC, Eurostecker (Stecker-Typ C 'CEE 7/16'), Ausgangsspannung 24 V DC, 0,2 A, DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm.

Passend dazu... Vergleichen Download

PES test lead 4mm p-bk

Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.

Passend dazu... Vergleichen Download

PES test lead 4mm p-rd

Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.

Passend dazu... Vergleichen Download

PES test lead 4mm-bu

Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.

Passend dazu... Vergleichen Download

PES test lead 4mm p-bu

Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.

Passend dazu... Vergleichen Download