Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Steckverbinder

Für die Verbindung von Meterware Kabel an passende Stecker und Buchsen werden Steckverbinder benötigt. Greifen Sie auf unsere Rundsteckertechnik oder RJ45 Technik zurück!

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole

Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm

Vergleichen Download

PSS67 M12 connector straight,female,5pol

Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm

Vergleichen Download

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole

Steckverbinder, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm

Vergleichen Download

PSS67 M12 connector, angled,female,5pole

Steckverbinder, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm

Vergleichen Download

PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB

Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, B-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm

Vergleichen Download

PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B

Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, B-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm

Vergleichen Download

PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B

Steckverbinder, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, B-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm

Vergleichen Download

PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B

Steckverbinder, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, B-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm

Vergleichen Download

M12 con., straight, male, 4 pin, D

Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, D-kodiert, Schneidklemmenanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm

Vergleichen Download

M12 con., straight, female, 5 pin, L, S

Steckverbinder, 5-polig (4+FE), geschirmt, Buchse gerade M12, L-kodier (Power), Crimpanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 5 - 9 mm

Vergleichen Download

M12 con., straight, male, 5 pin, L, S

Steckverbinder, 5-polig (4+FE), geschirmt, Buchse gerade M12, L-kodiert (Power), Crimpanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 5 - 9 mm

Vergleichen Download

PSEN op2/4 M12 Transmitter ad

Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss eines Senders der Sensoren PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (Lichtschranken) an PSS67 und PDP67.

Vergleichen Download

PSEN op2/4 M12 Receiver ad

Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss eines Empfängers der Sensoren PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (Lichtschranken) an PSS67 und PDP67.

Vergleichen Download

PSEN T M12

Steckverbinder, T-Adapter, IP67, 2x M12 Buchsenstecker, 5-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, 5-polig, A-codiert, interne Verdrahtung 1:1 für alle 5 Signale, zum Anschluss zweier PSEN an PSS67.

Vergleichen Download

SafetyNET p Connector RJ45s

RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig), Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm

Vergleichen Download

RJ45 Connector

RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-Anschluss, AWG 22, Kabeldurchmesser: 5,5 - 8,5 mm

Vergleichen Download

PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals

Steckverbinder, 8-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm

Vergleichen Download

PDP67 Connector cs

Zubehör PDP67 F4 code, Anschlussadapter für Anschlusskabel zum Auswertegerät

Vergleichen Download

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals

Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm

Vergleichen Download

PDP67 Connector cs VA

Zubehör PDP67 F4 code VA, Anschlussadapter für Anschlusskabel zum Auswertegerät, Material Gewindering: Edelstahl