text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
35 Produkte gefunden
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Abschlusswiderstand 120 Ω zwischen Pin 4 und Pin 5. Geeignet für die Schnittstelle CANopen.

Auf Anfrage
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Y-Adapter zum Anschluss von PSEN ml b oder PSEN ml s an PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-Buchsenstecker, gerad ...

Auf Anfrage
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenste ...

Auf Anfrage
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenste ...

Auf Anfrage
PSEN ma adapter
380300
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...

Auf Anfrage
PSEN op1.1 adapter
380302
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...

Auf Anfrage
PSEN op M12 V1 Receiver adapter
380306
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...

Auf Anfrage
PSEN op1.2 adapter
380303
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...

Auf Anfrage
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...

Auf Anfrage
PSEN cs adapter
380301
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...

Auf Anfrage
PSEN op 2H Receiver adapter
380305
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...

Auf Anfrage
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, ...

Auf Anfrage
PSEN op cableset
630295
Zubehör PSENopt, Y-Kabel mit Stecker gerade M12 für PSEN op 4B-T/S/L Lichtgitter

Auf Anfrage
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenste ...

Auf Anfrage
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, Adapter, IP67, M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M8 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-p ...

Auf Anfrage
PSEN sl adapter
380325
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 5- ...

Auf Anfrage
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 5- ...

Auf Anfrage
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m

Auf Anfrage
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m

Auf Anfrage
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert a ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen