Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Adapter

Falls Stecker und Buchsen mal nicht passen sollten, ermöglichen passive Adapter die Verbindung von Rundsteckern im Feld. Eine breite Auswahl an Adaptern vereinfacht die benötigten Anschlüsse.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN ma adapter

Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss der Sensoren PSENmag (Sicherheitsschalter)/PIT en1.0 (Zustimmtaster) an PSS67 und PDP67.

Vergleichen Download

PSEN cs adapter

Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum Anschluss eines PSENcode-Sensors (codierter Sicherheitsschalter) an PSS67 und PDP67.

Vergleichen Download

PSEN op1.1 adapter

Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss eines Sensors PSEN op1.1/PSEN op1.3 (Lichtschranken) an PSS67 und PDP67.

Vergleichen Download

PSEN op1.2 adapter

Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss eines Sensors PSEN op1.2 (Lichtschranken) an PSS67 und PDP67.

Vergleichen Download

PSEN opt M12 Transmitter adapter

Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss eines PSENopt M12- Senders (Lichtschranken) an PSS67 und PDP67.

Vergleichen Download

PSEN op 2H Receiver adapter

Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, zum Anschluss eines PSEN op2H- Empfängers (Lichtvorhänge/Lichtgitter) an PSS67 und PDP67.

Vergleichen Download

PSEN op M12 V1 Receiver adapter

Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum Anschluss eines Empfängers der Sensoren PSEN op4F-s/PSEN op4H-s/PSEN op4F-m/PSEN op4H-M (Lichtvorhänge/Lichtgitter) an PSS67 und PDP67.

Vergleichen Download

PSEN op M12 V2 Receiver adapter

Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum Anschluss eines Empfängers der Sensoren PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (Lichtvorhänge/Lichtgitter) an PSS67 und PDP67.

Vergleichen Download

PSEN Y junction M8-M12/M12

Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.

Vergleichen Download

PSEN Y junction M12-M12/M12

Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gelb, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.

Vergleichen Download

PSEN op cableset

Zubehör PSENopt, Y-Kabel mit Stecker gerade M12 für PSEN op 4B-T/S/L Lichtgitter

Vergleichen Download

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm

Kabel, Adapter, IP67, M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M8 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, interne Verdrahtung 1:1 für alle 8 Signale, Umsetzer zum Anschluss für PSEN-Sensoren.

Vergleichen Download

PSEN T junction (auxiliary contact) M12

Kabel, Y-Adapter mit T-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X1, Sensor), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Meldeausgang/Lock_Unlock), schwarz, gerade, 4-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², schwarz, zur Auskopplung von Hilfssignalen beim Anschluss von PSENcode und PSENslock.

Vergleichen Download

PSEN sl adapter

Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum Anschluss eines PSENslock-Sensors (sichere Schutztürüberwachung) an PSS67 und PDP67.

Vergleichen Download

PSEN op4F/H Receiver adapter

Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², gelb, zum Anschluss eines Empfängers der Basisversionen der Sensoren PSEN op4F&/1 und PSEN op4H&/1 (Lichtgitter) an PSS67 und PDP67.

Vergleichen Download

PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m

Vergleichen Download

PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m

Vergleichen Download

PSEN Y junction M12 SENSOR

Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), 8-polig, A-codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum direkten Anschluss für PSENslock am Sensor.

Vergleichen Download

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL

Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8- polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gelb, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.

Vergleichen Download

PSEN Y junction M8 SENSOR

Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M8 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8- polig, A-codiert auf M8 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor), 8-polig, A-codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum direkten Anschluss für PSENslock am Sensor.

Vergleichen Download

PSEN Y junction M12 cable channel

Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor), 8-polig, A- codiert und M12 Buchsenstecker (X3, Sensor/nächster Steckverbinder), 8- polig, A-codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum Anschluss für PSENslock am Kabelabgang im Kabelschacht.

Vergleichen Download

PSEN Y junction M8 cable channel

Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M8 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8- polig, A-codiert auf M8 Buchsenstecker (X2, Sensor), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A- codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum Anschluss für PSENslock am Kabelabgang im Kabelschacht.

Vergleichen Download

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL

Kabel, Y-Adapter mit Y-Steckverbinder, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), schwarz, gerade, 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), schwarz, gerade, 8- polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz, gerade, 8- polig, A-codiert, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gelb, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode und PSENslock.

Vergleichen Download

PSEN ml / PDP67 Y junction M12

Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), 5-polig, A- codiert und M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), 5-polig, A-codiert, zum Herausführen der OSSD-Signale vom PSENmlock auf einen M12-Port des PDP67.

Vergleichen Download

PSEN op SL adapter

Kabel, Adapter, IP67, M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A- codiert auf M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², schwarz, zum Anschluss eines PSENopt slim, 2er- Set für Sender und Empfänger, VPE 2 Stück.