Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Meterware Kabel

Für die Verbindung von zentralen Einheiten an einer Linie, für Längen über 50 m oder bei Bedarfen von nicht bekannten Längen, sind Kabel in Kombination mit Steckverbindern die richtige Wahl!

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSS SB BUSCABLE0

SafetyBUS p Buskabel, 3 adrig, geschirmt , gelb.

Vergleichen Download

PSS SB BUSCABLE LC

Meterware, Bus/Power Hybridleitung, PUR, Gelb RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, Farbe der Einzeladern: rot, weiß, grün, braun

Vergleichen Download

SafetyNET p Cable

Meterware, Cat5e (100mBit/s), PUR, Gelb RAL1003, 2x2x0,35, Farbe Einzeladern: weiß, gelb, blau, orange

Zubehör Vergleichen Download

PSS67 I/O Cable

Meterware, PUR, Gelb RAL1003, 5x0,25, Farbe der Einzeladern: braun, weiß, blau, schwarz, grau

Vergleichen Download

PSS67 Supply cable 5x0.5

Meterware, PUR, Schwarz RAL9005, 5x0,5, Schleppkettenfähig, Farbe der Einzeladern: braun, weiß, blau, schwarz, grau

Vergleichen Download

PSEN cable 200m-8x0.25mm²

Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, Kabellänge: 200 m

Vergleichen Download

Supply cable 5x1.5

Meterware, PVC (90°C gem. UL 1581), Schwarz RAL9005, 5x1,5, UV-beständig IEC 603323-3-24 (Kat. C), 1000V UL/CSA, Farbe der Einzeladern: 1 graue Ader, 4 schwarze Adern mit weißen Ziffern. Geeignet für Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-Gemische), im Freien, jedoch nicht für Erdverlegung geeignet. Mindestbestellmenge: 10 m