Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Konfektionierte Kabel

Profitieren Sie von abgestimmten Lösungen für Ihre sichere Applikation! Wir haben unterschiedliche Kabelvarianten mit Rundsteckverbindern in M8, M12, M23 und RJ45 Stecker im Angebot.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m

Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 0,5 m

Vergleichen Download

SN CAB RJ45s RJ45s, 1m

Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 1 m

Vergleichen Download

SN CAB RJ45s RJ45s, 2m

Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 2 m

Vergleichen Download

SN CAB RJ45s RJ45s, 5m

Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 5 m

Vergleichen Download

SN CAB RJ45s RJ45s, 10m

Netzwerkkabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4- polig, Stecker gerade RJ45 (IP20), auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 10 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M12af M12am, 3m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M12af M12am, 5m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M12af M12am, 10m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Vergleichen Download

PSS67 Cable M12af M12am, 30m

Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m

Vergleichen Download

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m

Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 3 m

Vergleichen Download

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m

Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 5 m

Vergleichen Download

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m

Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 10 m

Vergleichen Download

PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m

Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf Stecker gewinkelt M12, B-kodiert, Kabellänge: 3 m