Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Leitungen und Steckverbinder

Unser Produktspektrum

Unser Produktspektrum

Eine Vielzahl an kompatiblen Kabeln ermöglicht Ihnen viele erweiterte Funktionalitäten. Wählen Sie hier die für Sie passende Lösung.

Konfektionierte Kabel

Profitieren Sie von abgestimmten Lösungen für Ihre sichere Applikation! Wir haben unterschiedliche Kabelvarianten mit Rundsteckverbindern in M8, M12, M23 und RJ45 Stecker im Angebot.

Meterware Kabel

Für die Verbindung von zentralen Einheiten an einer Linie, für Längen über 50 m oder bei Bedarfen von nicht bekannten Längen, sind Kabel in Kombination mit Steckverbindern die richtige Wahl!

Adapter

Falls Stecker und Buchsen mal nicht passen sollten, ermöglichen passive Adapter die Verbindung von Rundsteckern im Feld. Eine breite Auswahl an Adaptern vereinfacht die benötigten Anschlüsse.

Steckverbinder

Für die Verbindung von Meterware Kabel an passende Stecker und Buchsen werden Steckverbinder benötigt. Greifen Sie auf unsere Rundsteckertechnik oder RJ45 Technik zurück!

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at