Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PRMS Ersatzteile

Die Ersatzteile für das Kollisionsmess-Set PRMS umfassen neben Federn, Druckmessfolien und Kompressionselementen auch Scanner und Kalibrierblatt.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PRMS spring 60

Feder mit Federkonstante 60 N/mm zum Einbau in PRMS device

Vergleichen Download

PRMS spring 75

Feder mit Federkonstante 75 N/mm zum Einbau in PRMS device

Vergleichen Download

PRMS spring 150

Feder mit Federkonstante 150 N/mm zum Einbau in PRMS device

Vergleichen Download

PRMS scanner

Scanner für die Digitalisierung von Druckmeßfolien

Vergleichen Download

PRMS spring 35

Feder mit Federkonstante 35 N/mm zum Einbau in PRMS device

Vergleichen Download

PRMS spring 40

Feder mit Federkonstante 40 N/mm zum Einbau in PRMS device

Vergleichen Download

PRMS spring 50

Feder mit Federkonstante 50 N/mm zum Einbau in PRMS device

Vergleichen Download

PRMS spring 10

Feder mit Federkonstante 10 N/mm zum Einbau in PRMS device

Vergleichen Download

PRMS spring 25

Feder mit Federkonstante 25 N/mm zum Einbau in PRMS device

Vergleichen Download

PRMS spring 30

Feder mit Federkonstante 30 N/mm zum Einbau in PRMS device

Vergleichen Download

PRMS film kit

Set Druckmessfolien 3 Boxen: 1. Box: 30 Stück Druckmessfolie LW für den Messbereich 250-1200 N/cm² 2. Box: 30 Stück Druckmessfolie LLW für den Messbereich 50-300 N/cm² 3. Box: 60 Stück Entwicklerschicht

Vergleichen Download

PRMS calibration sheet

Kalibrierblatt für genaue Druckmesswertbestimmungen bei PRMS device

Vergleichen Download

PRMS compress kit

Set für den Einsatz mit Druckmessfolien des PRMS film kit: Element 1: Material Silikon, Farbe gelb, Dicke 21 mm, Härte Shore AO 10. Element 2: Material Silikon, Farbe blau, Dicke 14 mm, Härte Shore A 30. Element 3: Material Silikon, Farbe schwarz, Dicke 7 mm, Härte Shore A 70.