Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Effiziente Robotersteuerung mit den Steuerungsmodule PRCM

Offene und sichere Robotersteuerung

Steuerungsmodule PRCM

Die PRCM Steuerungsmodule beinhalten sowohl die Roboter- als auch die Sicherheitssteuerung. Profitieren Sie von hoher Sicherheit: PRCM gewährleisten die Sicherheitsfunktionen STO und SBC sowie die von der Sicherheitssteuerung umgesetzten Sicherheitsfunktionen für Robotersysteme. Durch das effiziente Motion-Control-Steuerungssystem steuern Sie weitere Achsen – wie Greifer oder lineare Schlitten – einfach an. Zudem ist PRCM offen für funktionale Erweiterungen durch ROS oder IEC 61131-3.

Steuerungsmodule PRCM – Ihre Vorteile

  • Plug-&-Work-Prinzip zur einfachen Inbetriebnahme
  • offen für funktionale Erweiterungen durch ROS oder IEC 61131-3
  • Motion-Control-Steuerungssystem ermöglicht Ansteuerung weiterer Achsen

Merkmale der Steuerungsmodule PRCM

Merkmale der Steuerungsmodule PRCM
  • Roboter- und Sicherheitssteuerung in einem
  • kompakte Größe
  • industrietaugliche Verarbeitung

ROS Open-Source-Software

Die ROS Module von Pilz sind qualitativ hochwertige ROS Pakete. Sie eignen sich sowohl für den Einsatz im industriellen wie nicht-industriellen Umfeld. Gerne beraten Sie unsere Mitarbeiter unter ros@pilz.de individuell zu ROS.

ROS Logo

Produktspektrum: Steuerungsmodule PRCM

PRCM Steuerungsmodule

Die Steuerungsmodule PRCM ermöglichen Ihnen zum Beispiel durch Plug-and-Work die einfache Inbetriebnahme.