Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PRTM Bedienmodule

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PRTM1 10m

Robot Teach Modul; Display 10,1"; Auflösung 1280 x 800 Pixel; 32 GB Flash; 4GB RAM; Tastatur mit 22 Tasten und 3 LEDs; 12 Achsfahrtasten; Schlüsselschalter Betriebsart; NOT-Halt; 2 Zustimmtaster, 3-stufig; Betriebssystem Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; Verbindungskabel Länge 10 m;

Vergleichen Download

PRTM1 5m

Robot Teach Modul; Display 10,1"; Auflösung 1280 x 800 Pixel; 32 GB Flash; 4GB RAM; Tastatur mit 22 Tasten und 3 LEDs; 12 Achsfahrtasten; Schlüsselschalter Betriebsart; NOT-Halt; 2 Zustimmtaster, 3-stufig; Betriebssystem Windows Embedded Standard 7; Teaching GUI; Verbindungskabel Länge 5 m

Vergleichen Download