Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Bedienmodule PRTM: Das mobile Roboter-Bedienpanel

Mobile Roboterbedienung für die intuitive Programmierung

Bedienmodul PRTM

Das mobile Roboter-Bedienpanel PRTM verfügt über schnelle Prozessoren für anspruchsvolle Visualisierungs- und Bedienanwendungen. Die grafische Benutzeroberfläche ist mit einer intuitiven Touch-Bedienung ausgestattet. Zusätzlich sind Bedientaster für einfaches Teaching auf der Rückseite angebracht.

PRTM steht stationären Panels in nichts nach: So verfügen die mobilen Roboter-Bedienpanel über integrierte Safety-Elemente, Windows Embedded Standard 7 und erbringen Performance auf PC-Level. Zudem besitzen PRTM neben einem ergonomischen Gehäuse auch ein HD-fähiges Display.

Ihre Vorteile mit dem Roboter-Bedienpanel PRTM:

  • höchste Bedieneffizienz
  • Touch-Bedienung
  • Bedientaster für Teaching sind auf der Bedienmodul-Rückseite angebracht
  • intuitive Programmierung über die Bedien- und Visualisierungssoftware
  • ergonomische Form
Vorteile des Bedienmoduls PRTM

Merkmale des Bedienpanels:

Merkmale des Bedienmoduls PRTM
  • Teaching Funktion
  • Diagnose-Funktion
  • 2 Zustimmtaster, 3-stufig
  • Betriebsartenwahlschalter
  • Not-Halt-Taster
  • 10,1“ Display, 1200 x 800 px

ROS Open-Source-Software

Die ROS Module von Pilz sind qualitativ hochwertige ROS Pakete. Sie eignen sich sowohl für den Einsatz im industriellen wie nicht-industriellen Umfeld. Gerne beraten Sie unsere Mitarbeiter unter ros@pilz.de individuell zu ROS.

ROS Logo

Produktspektrum: Bedienmodule PRTM

Bedienmodule PRTM

Die Bedienmodule PRTM bieten Ihnen ein umfangreiches und intuitives Bedienkonzept zur einfachen Programmierung, Teaching und Diagnose.

Zubehör Bedienmodul PRTM

Vervollständigen Sie mit dem Zubehör zum Bedienmodul PRTM Ihre Applikation.