Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Manipulator PRBT: Das performante Modul!

Manipulator PRBT

Der 6-Achs Manipulator PRBT ist äußerst flexibel und mobil einsetzbar: Durch die kompakte Bauweise sowie das geringe Gewicht von nur 19 kg können Sie ihn in jeder Montagerichtung anbringen. Und das trotz einer Traglast von 6 kg!  Der sichere 24-V-DC-Antrieb (gemäß IEC 61800-5-2) unterstützt den reibungslosen Einsatz für mobile Anwendungen wie Fahrerlose Transportsysteme (FTS).

Der Manipulator verfügt über eine Reichweite von bis zu 741 mm, hohe Wiederholgenauigkeit (0,2 mm) sowie eine Geschwindigkeit von bis zu 90°/s. Damit ist der 6-Achs Roboterarm in nahezu jeder Applikation performant einsetzbar.

Service Robotik Module - modulares Baukastensystem

Mit den Servicerobotik Modulen können Sie sich Ihre individuelle Servicerobotik-Applikation zusammenstellen. Ergänzen Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen den Manipulator PRBT mit dem Pilz Steuerungs- und Bedienmodul sowie ROS-Modulen. Oder integrieren Sie den Roboterarm in Ihre bestehende Applikation! Es stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen: Profitieren Sie von unserem modularen Baukastenprinzip!

Die hohe Sicherheit wird durch die Sicherheitsfunktionen STO und SBC gewährleistet. Dank des Plug-&-Work-Prinzips nehmen Sie die Module einfach und schnell in Betrieb. Die intuitive Programmierung erfolgt über die Bedien- und Visualisierungssoftware des Bedienmoduls. Der Manipulator PRBT bildet zusammen mit dem Steuerungs- und Bedienmodul ein gemäß der Industrieroboter- Norm EN ISO 10218-1 zertifiziertes Paket. Damit eignen sich die Service Robotik Module ideal für den Einsatz im industriellen und nicht-industriellen Umfeld.

Service Robotik Module im Einsatz

Manipulator PRBT – Ihre Vorteile im Überblick

Vorteile des Manipulators PRBT
  • Manipulator verfügt über eine Traglast von 6 kg
  • Einsatz in mobilen Anwendungen dank sicherer 24-V-DC-Antriebe gemäß IEC 61800-5-2
  • kompakte Bauweise sowie geringes Gewicht von 19 kg

Merkmale des Manipulators PRBT

  • Sicherheitsfunktionen: STO (Safe torque off) & SBC (Safe brake control)
  • Steuerung: Steuerungsmodule PRCM, ROS
  • IP-Klasse: IP40
  • Stromversorgung: 24 V DC, max. 15 A
Merkmale des Manipulatorsmoduls PRBT

ROS Module – die herstellerunabhängige Open-Source-Software

Mit den ROS Modulen bieten wir Anwendern hochwertige ROS Pakete, direkt vom Manipulator-Hersteller an. Diese erfüllen die industriellen Qualitätsanforderungen und sind im industriellen Umfeld sowie in der Servicerobotik sofort einsetzbar.
Sie sind neugierig geworden? Die Mitarbeiter unserer internationalen Hotline beraten Sie unter ros@pilz.de gerne individuell zu ROS.

ROS Logo

Unser Produktspektrum: Manipulator PRBT

Manipulator PRBT

PRBT sind leistungsfähige und kompakte Manipulatormodule für den Einsatz in der Industrie und in der Service-Robotik.

Zubehör Manipulatormodul PRBT

Perfekt auf das Manipulatormodul PRBT abgestimmt: Mit dem Zubehör zum Manipulatormodul PRBT komplettieren Sie Ihre Applikation.