Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PASmotion und PASconfig SDrive – Motion Control Engineering-Tools

Motion Control Engineering-Tools

Mit den Pilz Motion Control Engineering-Tools lassen sich Ihre Antriebe schnell und einfach konfigurieren, programmieren und sicher überwachen. Verwenden Sie unsere Antriebstechnik Software zur Parametrierung der Safe Motion Funktionen, Generierung der Bewegungsabläufe bis hin zur Diagnose. Die Basis der gesamten Programmierung ist eine Soft-SPS nach IEC 61131-3.

Vorteile der PMC Engineering-Tools:

PASmotion, die Software zur Parametrierung Ihrer Antriebsaufgaben, bietet Ihnen:

  • hohe Bedienerfreundlichkeit und Zeitersparnis dank vorgefertigter Funktionsbausteine
  • Offenheit für jede Systemumgebung
  • Parametrierung statt Programmierung, da Basis- und Applikationsprojekte vorhanden sind
  • schnelle und einfache Inbetriebnahme Ihrer Antriebe durch grafische Tools und Speicheroszilloskop
  • kostenlosen Download
  • mehrere Sprachen

Mit PASconfig SDrive, der Software zur Parametrierung der Sicherheitsfunktionen, profitieren Sie von:

  • schneller und intuitiver Inbetriebnahme - Software ist ohne Schulung in 1 Stunde erlernbar
  • mehr Sicherheit, denn Fehleingaben werden minimiert
  • der flexiblen, frei konfigurierbaren Zuordnung der Ein- und Ausgänge zu den Sicherheitsfunktionen

Merkmale der PMC Engineering-Tools

Merkmale der PMC Engineering-Tools

Folgende Merkmale gelten für alle PMC Engineering-Tools:

  • Programmierung nach IEC 61131-3
  • externe Geräte sind über verschiedene Bussysteme einfach integrierbar – dank Ressourcenmanager
  • alle Konfigurationsdaten in einem Projekt verfügbar – vom Engineering bis zur Inbetriebnahme

 

Hauptfunktionen von PASmotion:

  • grafischer Editor für Bewegungsverlauf
  • Bewegungsabläufe messen – dank grafischer Anzeige
  • Geräte parametrieren (z. B. Servoverstärker PMCprotego/PMCtendo, Motion Control Steuerung PMCprimo)
  • Parameterhilfe für direkte Hilfe ohne zusätzlichen Bedarf für Betriebsanleitungen
  • E/A-Statusanzeige

Hauptfunktionen von PASconfig SDrive:

  • Parametrieren der Sicherheitsfunktionen
  • Statusanzeige der Ein- und Ausgänge
  • Einheitenrechner
  • Datensicherung auf SD-Karte
  • Reportfunktion

Vielfältige Anwendungen sind mit PASmotion realisierbar:

  • Servopresse
  • fliegende Säge
  • Abfüllen
  • Einwickeln
  • Schlauchbeutelmaschine
  • Etikettieren
  • mechanische Kurvenscheibe
  • vertikale Achsen
Vielfältige Anwendungen sind mit PASmotion realisierbar

Hier sehen Sie Beispiele, in welchen Branchen Pilz Motion Control bereits eingesetzt wird:

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden