Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Mit der antriebsintegrierten Lösung bestehend aus Sicherheitskarte PMCprotego D und PMCprotego D werden viele Sicherheitsfunktionen einfach im Antrieb realisiert: STO, SS1, SS2, SBT, SBC, SLS, SDI, SOS, SLI, SLP, SSR.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PMCprotego D.06/00D/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,5 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S2-2.

Vergleichen Download

PMCprotego D.06/02C/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,5 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PosI/O-AIO & PMCprotego S1-2.

Vergleichen Download

PMCprotego D.03/20C/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,2 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S1-2 Erweiterungskarte Profibus DP Slave.

Vergleichen Download

PMCprotego D.24/02C/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PosI/O-AIO & PMCprotego S1-2.

Vergleichen Download

PMCprotego D.01/20C/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,1 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S1-2 Erweiterungskarte Profibus DP Slave.

Vergleichen Download

PMCprotego D.12/02C/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PosI/O-AIO & PMCprotego S1-2.

Vergleichen Download

PMCprotego D.03/00C/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,2 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S1-2.

Vergleichen Download

PMCprotego D.12/00C/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S1-2.

Vergleichen Download

PMCprotego D.12/00D/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S2-2.

Vergleichen Download

PMCprotego D.24/00D/0/P/2/208-480VAC

Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA Integrierter Bremswiderstand und Netzfilter Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S2-2

Vergleichen Download

PMCprotego D.01/00D/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,1 kVA Integrierter Bremswiderstand und Netzfilter Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S2-2

Vergleichen Download

PMCprotego D.06/03E/0/C/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,5 kVA Integrierter Bremswiderstand und Netzfilter weitere Hardware-Optionen: -lackierte Leiterplatten -geregelter Lüfter, Karte in Slot 2 -Erweiterungskarte PMCprotego S1-2-C, Karte in Slot 3

Vergleichen Download

PMCprotego D.24/20C/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA Integrierter Bremswiderstand und Netzfilter Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S1-2 Erweiterungskarte Profibus DP Slave

Vergleichen Download

PMCprotego D.06/20C/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,5 kVA Integrierter Bremswiderstand und Netzfilter Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte Profibus DP Slave und PMCprotego S1-2

Vergleichen Download

PMCprotego D.24/03E/0/C/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA Integrierter Bremswiderstand und Netzfilter weitere Hardware-Optionen: -lackierte Leiterplatten -geregelter Lüfter, Karte in Slot 2 -Erweiterungskarte PMCprotego S1-2-C, Karte in Slot 3

Vergleichen Download

PMCprotego D.06/10D/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,5 kVA Integrierter Bremswiderstand und Netzfilter Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte I/O Erweiterungskarte PMCprotego S2-2

Vergleichen Download

PMCprotego D.48/A0C/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 48 A; Imax (5 sec.) = 96 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 35 kVA benötiges Zubehör: Bremswiderstand 15 Ohm. Hardwareoption: Erweiterungskarten PMCprotego S1-2 und PROFINET.

Vergleichen Download

PMCprotego D.03/A0C/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,2 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S1-2 Erweiterungskarte PROFINET

Vergleichen Download

PMCprotego D.24/00C/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA Integrierter Bremswiderstand. Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S1-2.

Vergleichen Download

PMCprotego D.12/A0C/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA; Integrierter Bremswiderstand; Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PMCprotego S1-2 und Erweiterungskarte PROFINET.