Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Die Sicherheitskarte wird direkt in den Servoverstärker PMCprotego D integriert und erweitert diesen dabei um eine Vielzahl an Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, SS2, SBT, SBC, SLS, SDI, SOS, SLI, SLP, SSR.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PMCprotego S1-2

Drive-integrierte Sicherheitskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D realisierbares Sicherheitslevel: SIL3 nach EN/IEC 62061 unterstützte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.

Vergleichen Download

PMCprotego S2-2

Drive-integrierte Sicherheitskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D realisierbares Sicherheitslevel: SIL2 nach EN/IEC 62061 unterstützte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.

Vergleichen Download

PMCprotego S1-2-C

Drive-integrierte Sicherheitskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D realisierbares Sicherheitslevel: SIL3 nach EN/IEC 62061 unterstützte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP Lackierte Ausführung (coated version).

Vergleichen Download

PMCprotego S2-2-C

Drive-integrierte Sicherheitskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D realisierbares Sicherheitslevel: SIL2 nach EN/IEC 62061 unterstützte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI Lackierte Ausführung (coated version).