Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Motion Control Steuerungssysteme PMCprimo MC - Technische Merkmale

Profitieren Sie von höchster Flexibilität durch Offenheit - mit dem controller-basierten Steuerungssystem PMCprimo MC: Die richtige Wahl für umfangreiche Applikationen!

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PMCprimo MC.C/16DIDO/2

Bussysteme Standard: SafetyNet, CANopen, Profibus Kommunikationen EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder-Eingänge 16 digitale Eingänge 16 digitale Ausgänge Software-Optionen: keine

Vergleichen Download

PMCprimo MC.C/16DIDO/3

Bussysteme Standard: SafetyNet, CANopen, Profibus Kommunikationen EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder-Eingänge 16 digitale Eingänge 16 digitale Ausgänge Software-Optionen: dynamische Kurvenberechnung

Vergleichen Download

PMCprimo MC.C/16DIDO/6

Bussysteme Standard: SafetyNet, CANopen, Profibus, EtherCAT Kommunikationen EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder-Eingänge 16 digitale Eingänge 16 digitale Ausgänge Software-Optionen: IEC 61131-3 -Programmierung Bahninterpolation

Vergleichen Download

PMCprimo MC.C/16DIDO/4

Bussysteme Standard: SafetyNet, CANopen, Profibus, EtherCAT Kommunikationen EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder-Eingänge 16 digitale Eingänge 16 digitale Ausgänge Software-Optionen: IEC 61131-3 -Programmierung

Vergleichen Download

PMCprimo MC.C/16DIDO/7

Bussysteme Standard: SafetyNet, CANopen, Profibus, EtherCAT Kommunikationen EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder-Eingänge 16 digitale Eingänge 16 digitale Ausgänge Software-Optionen: dynamische Kurvenberechnung IEC 61131-3 -Programmierung Bahninterpolation

Vergleichen Download

PMCprimo MC.C/16DIDO/5

Bussysteme Standard: SafetyNet, CANopen, Profibus, EtherCAT; Kommunikationen: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder- Eingänge, 16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge; Software-Optionen: dynamische Kurvenberechnung, IEC 61131-3 Programmierung.