Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PMCprimo DriveP - Safe Drive basiert - Technische Merkmale

Das safe-drive basierte Steuerungssystem PMCprimo DriveP besteht aus Motion Control Karte PMCprimo C im Servoverstärker PMCprotego D. Optional kann dies zur All-in-One Motion Control mit der Sicherheitskarte PMCprotego S erweitert werden.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PMCprimo DriveP.03/CC0/2/0/0/208-480VAC

Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem Mit Erweiterungskarte PMC primo C Bussystem Standard: CANopen, Profibus Software-Option: keine; Techn. Daten bei 3x 400V AC: Dauerausgangsstrom: 3A, Imax (2s)= 9A, Imax (5s)= 6A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,2 kVA; Integrierter Bremswiderstand; CAN/CAN-Adapter im Lieferumfang;

Vergleichen Download

PMCprimo DriveP.12/CD0/2/0/0/208-480VAC

Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2; Bussystem Standard: konfigurierbar CANopen/Profibus; Software-Option: keine; Techn. Daten bei 3x 400V AC: Dauerausgangsstrom: 12A, Imax(5s)= 24A; Leistungsaufnahme im S1- Betrieb: 9 kVA; Integrierter Bremswiderstand; CAN/CAN-Adapter im Lieferumfang;

Vergleichen Download

PMCprimo DriveP.12/CC0/3/0/0/208-480VAC

Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2; Bussystem Standard: konfigurierbar CANopen/Profibus; Software-Option: Dynamische Kurvenberechnung; Techn. Daten bei 3x 400V AC: Dauerausgangsstrom: 12A, Imax(5s)= 24A; Leistungsaufnahme im S1- Betrieb: 9 kVA; Integrierter Bremswiderstand; CAN/CAN-Adapter im Lieferumfang;

Vergleichen Download

PMCprimo DriveP.06/CD0/2/0/0/208-480VAC

Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2; Bussystem Standard: konfigurierbar CANopen/Profibus; Software-Option: keine; Techn. Daten bei 3x 400V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A ; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,5 kVA; Integrierter Bremswiderstand; CAN/Profibus-Adapter im Lieferumfang;

Vergleichen Download

PMCprimo DriveP.06/CC0/2/0/0/208-480VAC

Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem Mit Erweiterungskarte PMC primo C Bussystem Standard: CANopen, Profibus Software-Option: keine; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,5 kVA Integrierter Bremswiderstand; CAN/CAN-Adapter im Lieferumfang;

Vergleichen Download

PMCprimo DriveP.12/CC0/2/0/0/208-480VAC

Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2; Bussystem Standard: konfigurierbar CANopen/Profibus; Software-Option: keine; Techn. Daten bei 3x 400V AC: Dauerausgangsstrom: 12A, Imax(5s)= 24A; Leistungsaufnahme im S1- Betrieb: 9 kVA; Integrierter Bremswiderstand; CAN/CAN-Adapter im Lieferumfang;

Vergleichen Download

PMCprimo DriveP.03/CC0/3/0/0/208-480VAC

Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2 Bussystem Standard: konfigurierbar CANopen/Profibus; Software-Option: Dynamische Kurvenberechnung; Techn. Daten bei 3x 400V AC: Dauerausgangsstrom: 3A, Imax (2s)= 9A; Imax(5s)= 6A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,2 kVA; Integrierter Bremswiderstand; CAN/CAN-Adapter im Lieferumfang;

Vergleichen Download

PMCprimo DriveP.12/CC0/5/0/0/208-480VAC

Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2; Bussystem Standard: konfigurierbar CANopen/Profibus; Software-Option: Dynamische Kurvenberechnung, IEC 61131-3 Programmierung, EtherCat; Techn. Daten bei 3x 400V AC: Dauerausgangsstrom: 12A, Imax(5s)= 24A; Leistungsaufnahme im S1- Betrieb: 9 kVA; Integrierter Bremswiderstand; CAN/CAN-Adapter im Lieferumfang;

Vergleichen Download

PMCprimo DriveP.01/CC0/4/0/0/208-480VAC

Drive-basiertes Motion Control Steuerungssystem mit Erweiterungskarte PMC primo C2; Bussystem Standard: CANopen/CANopen eingestellt; Software- Option: IEC 61131-3-Programmierung, EtherCat; Techn. Daten bei 3x 400V AC: Dauerausgangsstrom: 3A, Imax (2s)= 9A, Imax(5s)= 6A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,2 kVA; Integrierter Bremswiderstand; CAN/CAN-Adapter im Lieferumfang.