Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 Stift <> Stecker
SUB-D9 Buchse CAN-Vernetzung, Länge: 0,7m.
Auf Anfrage
Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 Stift <> Stecker
SUB-D9 Buchse CAN-Vernetzung, Länge: 0,25m.
Auf Anfrage
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 1,5A bis 24A)
Schnittstellen: CAN1, RS232 und CAN2 mit Termination-Schalter ...
Auf Anfrage
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 1,5A bis 24A)
Schnittstellen: CANbus, RS232 und Profibus mit Termination-Sch ...
Auf Anfrage
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 48A und 72A)
Schnittstellen: CANbus, RS232 und Profibus mit Termination-Scha ...
Auf Anfrage
Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 48A und 72A)
Schnittstellen: CAN1, RS232 und CAN2 mit Termination-Schalter u ...
Auf Anfrage
geeignet für die Geräteserie PMCprimo MC bestehend aus: Stecker
X40a, X40b und X50a, X50b, X50c
Auf Anfrage
Ersatzstecker für die Steuerungskarte PMCprimo C an der
Schnittstelle X40.
Auf Anfrage
geeignet für die Geräteserie PMCprimo C2 bestehend aus: Stecker
X40a, X40b
Auf Anfrage
Adapter-Kabel für Geber; beidseitig konfektioniert: mini-I/O <> SUBD9;
Aderzahl und Querschnitt: 4x2x0,14mm²; geeignet f ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen