Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Zubehör Motion Control Steuerungssysteme PMCprimo DriveP - Technische Merkmale

Das Zubehör der Motion Control Steuerungssysteme PMCprimo, bestehend aus verschiedenen Anschlusskabeln und Steckkarten, komplettiert jede Applikation.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=2,0m

Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 Stift <> Stecker SUB-D9 Buchse CAN-Vernetzung, Länge: 2m.

Vergleichen Download

Cable interface PC RS232>DD4/primo Drive

Verbindungskabel serielle Schnittstelle X6 <> PC beidseitig mit SubD9 (2x Buchse).

Vergleichen Download

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m

Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 Stift <> Stecker SUB-D9 Buchse CAN-Vernetzung, Länge: 0,7m.

Vergleichen Download

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m

Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 Stift <> Stecker SUB-D9 Buchse CAN-Vernetzung, Länge: 0,25m.

Vergleichen Download

Compact-Flash-Karte

Speicherkarte mit mind. 64MB; geeignet für PMCprimo 16+ und PMCprimo Drive2/3 mit eingebauter Erweiterungskarte.

Vergleichen Download

Crossover Patch Kabel

Programmierkabel Ethernet, Länge: 5m.

Vergleichen Download

Cable PMCprimoDrive>Mod-Profibus:L=0,45m

Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker RJ45 <> Stecker SUB-D9 primo-mcDrive2 Adapter von X11/3 zu Modbus oder Profibus. Länge: 0,45m.

Vergleichen Download

Cable PMCprimo>PMI CAN:L=2,5m

Kabel für Bedienterminal PMI-CAN zu primo Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 <> Stecker SUB-D9. Länge 2,5m.

Vergleichen Download

Cable PMCprimo>PMI Modbus:L=3M

Kabel für Bedienterminal PMI-Modbus zu primo Kabel beidseitig konfektioniert, Stecker SUB-D9 <> Stecker SUB-D9. Länge 3m.

Vergleichen Download

Cable PMCprimo>PSSu CAN + R:L=1m

Kabel für Kopfmodul PSSu-CAN zu primo Kabel beidseitig konfektioniert Stecker SUB-D9 <> Stecker SUB-D9 mit Abschlußwiderstand. Länge 1m.

Vergleichen Download

power supply ML 100-240VAC/5VDC-5A

Modell: Puls Mini Line Input: 100-240VAC, Output: 5VDC/5A für Tragschienen-Montage.

Vergleichen Download

power supply ML 100-240VAC/12VDC-2,5A

Modell: Puls Mini Line Input: 100-240VAC, Output: 12VDC/2,5A für Tragschienen-Montage.

Vergleichen Download

power supply ML 100-240VAC/24VDC-4,2A

Modell: Puls Mini Line Input: 100-240VAC, Output: 24VDC/4,2A für Tragschienen-Montage.

Vergleichen Download

PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 01-24

Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 1,5A bis 24A) Schnittstellen: CANbus, RS232 und Profibus mit Termination-Schalter und RJ45-Kabel zur Verbindung des Feldbusverteilers mit der PMCprimo C.

Vergleichen Download

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24

Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 1,5A bis 24A) Schnittstellen: CAN1, RS232 und CAN2 mit Termination-Schalter und RJ45-Kabel zur Verbindung des Feldbusverteilers mit der PMCprimo C.

Vergleichen Download

PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 48-72

Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 48A und 72A) Schnittstellen: CAN1, RS232 und CAN2 mit Termination-Schalter und RJ45-Kabel zur Verbindung des Feldbusverteilers mit der PMCprimo C.

Vergleichen Download

PMCprimo DriveP.CAN-PROFI-Adapter 48-72

Feldbusverteiler für PMCprimo DriveP (Größe 48A und 72A) Schnittstellen: CANbus, RS232 und Profibus mit Termination-Schalter und RJ45-Kabel zur Verbindung des Feldbusverteilers mit der PMCprimo C.

Vergleichen Download

PMCprimo C. Ersatz Stecker X40

Ersatzstecker für die Steuerungskarte PMCprimo C an der Schnittstelle X40.

Vergleichen Download

PMCprimo MC. Ersatz Steckersatz

geeignet für die Geräteserie PMCprimo MC bestehend aus: Stecker X40a, X40b und X50a, X50b, X50c

Vergleichen Download

Cable PMCprimo mini-I/O>enc. SubD9 0,75m

Adapter-Kabel für Geber; beidseitig konfektioniert: mini-I/O <> SUBD9; Aderzahl und Querschnitt: 4x2x0,14mm²; geeignet für PMCprimo C2 und PMCpimo MC; Länge 0,75m;

Vergleichen Download

PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz

geeignet für die Geräteserie PMCprimo C2 bestehend aus: Stecker X40a, X40b

Vergleichen Download