Vergleichen 0
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Motion Control Steuerungssysteme PMCprimo MC / C - Technische Merkmale

Die PMCprimo C Karte wird in den Servoverstärker PMCprotego D integriert. Dadurch entsteht das All-in-One Motion Control Steuerungssystem PMCprimo Drive P, das auch zusätzlich mit Safe Motion Funktionen durch Einstecken der Sicherheitskarte erweitert werden kann.

Filter
Produktnummer Bezeichnung
680050

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 0,6 GHz, CANopen/CANopen. Software Option: keine.

680060

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 0,6 GHz, CANopen/ProfiBus. Software Option: keine.

680063

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 0,6 GHz, CANopen/ProfiBus. Software Option: dynamische Kurvenberechnung, IEC 61131-3 Programmierung.

680065

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 0,6 GHz, CANopen/ProfiBus. Software Option: dynamische Kurvenberechnung, Bahninterpolation, IEC 61131-3 Programmierung.

680061

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 0,6 GHz, CANopen/ProfiBus. Software Option: dynamische Kurvenberechnung.

680064

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 0,6 GHz, CANopen/ProfiBus. Software Option: Bahninterpolation, IEC 61131-3 Programmierung.

680055

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 0,6 GHz, CANopen/CANopen. Software Option: dynamische Kurvenberechnung, Bahninterpolation, IEC 61131-3 Programmierung.

680051

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 0,6 GHz, CANopen/CANopen. Software Option: dynamische Kurvenberechnung.

680052

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 0,6 GHz, CANopen/CANopen. Software Option: IEC 61131-3 Programmierung.

680053

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 0,6 GHz, CANopen/CANopen. Software Option: dynamische Kurvenberechnung, IEC 61131-3 Programmierung.

680054

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 0,6 GHz, CANopen/CANopen. Software Option: Bahninterpolation, IEC 61131-3 Programmierung.

680062

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 0,6 GHz, CANopen/ProfiBus. Software Option: IEC 61131-3 Programmierung.

680161

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: dynamische Kurvenberechnung

680160

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: keine

680170

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: keine

680172

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 -Programmierung

680174

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 -Programmierung Bahninterpolation

680171

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: dynamische Kurvenberechnung

680173

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: dynamische Kurvenberechnung IEC 61131-3 -Programmierung

680175

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/Profibus Software-Option: dynamische Kurvenberechnung IEC 61131-3 -Programmierung Bahninterpolation

680162

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: IEC 61131-3 -Programmierung

680163

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: dynamische Kurvenberechnung IEC 61131-3 -Programmierung

680164

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: IEC 61131-3 -Programmierung Bahninterpolation

680165

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz CANopen/CANopen Software-Option: dynamische Kurvenberechnung IEC 61131-3 -Programmierung Bahninterpolation

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden