Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Motion Control Steuerungssysteme PMCprimo C - Technische Merkmale

Die PMCprimo C Karte wird in den Servoverstärker PMCprotego D integriert. Dadurch entsteht das All-in-One Motion Control Steuerungssystem PMCprimo Drive P, das auch zusätzlich mit Safe Motion Funktionen durch Einstecken der Sicherheitskarte erweitert werden kann.

Die Motion Control Karte PMCprimo C2 verfügt über eine hohe Performance und ermöglicht hohe Produktivität sowie Prozessqualität. Eingesteckt in den Servoverstärker PMCprotego D erhalten Sie das Motion Control Steuerungssystem PMCprimo DriveP.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PMCprimo C2.0/C/C/2

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz konfigurierbar CANopen/Profibus Software-Option: keine

Vergleichen Download

PMCprimo C2.0/C/C/3

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz konfigurierbar CANopen/Profibus Software-Option: dynamische Kurvenberechnung

Vergleichen Download

PMCprimo C2.0/C/C/4

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz konfigurierbar CANopen/Profibus Software-Option: IEC 61131-3 Programmierung / EtherCAT

Vergleichen Download

PMCprimo C2.0/C/C/7

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz konfigurierbar CANopen/Profibus Software-Option: Dynamische Kurvenberechnung IEC 61131-3 Programmierung / EtherCAT Bahninterpolation

Vergleichen Download

PMCprimo C2.0/C/C/5

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72 Hardware-Option: CPU 1,3 GHz konfigurierbar CANopen/Profibus Software-Option: dynamische Kurvenberechnung IEC 61131-3 Programmierung / EtherCAT

Vergleichen Download

PMCprimo C2.0/C/C/6

primo-motion-Steuerungskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D 01-72; Hardware-Option: CPU 1,3 GHz, konfigurierbar CANopen/Profibus; Software-Option: IEC 61131-3 Programmierung / EtherCAT, Bahninterpolation.