• 3
88 Produkte gefunden
PMCtendo SZ.44/0/2/2/7/K/H/60/00
8177507
Mo = 8,4Nm; Io = 9,78A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 2,98kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; ohne Bremse; ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.41/0/1/2/7/K/H/60/00
8177000
Mo = 2,8Nm Io = 5,36A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 0,93 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/F/H/30/00
8177018
Mo = 28,0Nm Io = 20,0A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 21,6 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse; Fre ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.53/0/1/2/7/K/H/30/00
8177020
Mo = 11,1Nm Io = 7,67A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 7,58 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.51/0/2/2/7/K/H/30/00
8177019
Mo = 4,7Nm Io = 4,0A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 2,9 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multiturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.75/0/1/2/7/K/H/30/00
8177016
Mo = 30,2Nm Io = 19,5A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.52/1/1/2/7/K/H/30/00
8177010
Mo = 8,0Nm Io = 5,76A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 5,2 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; mit Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.55/0/2/2/7/K/H/45/00
8177012
Mo = 15,3Nm Io = 13,4A UN = 400V nN = 4500min-1 Jmot = 12,2 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 opt. multiturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.72/0/1/2/7/K/H/60/00
8177014
Mo = 14,3Nm Io = 16,5A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 13,7 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.71/0/1/2/7/K/H/30/00
8177003
Mo = 8,3Nm Io = 8,0A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 8,5 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.41/0/1/2/7/K/H/30/00
8177001
Mo = 3,0Nm Io = 2,88A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 0,93 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.44/0/1/2/7/K/H/30/00
8177009
Mo = 8,6Nm Io = 6,60A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 2,98 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.55/1/1/2/7/F/H/30/00
8177004
Mo = 23,4Nm Io = 14,7A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 13,9 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; mit Bremse; Frem ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.51/0/1/2/7/K/H/30/00
8177002
Mo = 4,7Nm Io = 4,00A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 2,90 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.42/1/1/2/7/K/H/30/00
8177007
Mo = 5,2Nm Io = 4,80A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 1,63 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; mit Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.75/0/1/2/7/W/H/30/00
8177005
Mo = 39,4Nm Io = 25,4A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 34,0 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse; Was ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.52/0/1/2/7/K/H/30/00
8177017
Mo = 8,0Nm Io = 5,76A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 5,2 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.73/0/1/2/7/K/H/45/00
8177015
Mo = 20,0Nm Io = 17,8A UN = 400V nN = 4500min-1 Jmot = 21,6 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.85/0/1/2/7/K/H/20/00
8177024
Mo = 66,1Nm Io = 37,9A UN = 400V nN = 2000min-1 Jmot = 133 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
PMCtendo SZ.31/0/1/2/7/K/H/60/00
8177023
Mo = 0,95Nm Io = 2,02A UN = 400V nN = 6000min-1 Jmot = 0,19 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 singleturn; ohne Bremse. ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen