Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Energiespeicher PMCenergy SD - Technische Merkmale

Sparen Sie Energie mit PMCenergy SD durch das Zwischenspeichern der Bremsenergie.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PMCenergy SD.B2

Energiespeicher zur Speicherung der Bremsenergie aus den Servoverstärkern. erweitert das Speichervolumen bis zu 1600 Ws PTC-Widerstand 35W/1750Ohm Strompeak 40 A

Vergleichen Download

PMCenergy SD.E1

Erweiterungsmodul für den Energiespeicher zur Speicherung der Bremsenergie aus den Servoverstärkern. Speichervolumen bis zu 1600 Ws

Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at