Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Zubehör PMC ProtegoD

Flexibles Anschließen und Integrieren in nahezu jede Automatisierungsumgebung einfach gemacht: Erweiterungskarten für die verschiedenen Feldbussysteme, Anschlusskabel und Bremswiderstände für den PMCprotego D unterstützen dabei.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

Cable Power PROplug>ACbox:L05MQ1,5BRSK

Kabel für PMCprotego und Motor mit Klemmkasten beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Ringkabelschuh Aderzahl und Querschnitt (4x1,5 + (2x1,0)) Schleppfähigkeit, Länge 5m.

Vergleichen Download

Cable Power PROplug>ACbox:L10MQ1,5BRSK

Kabel für PMCprotego und Motor mit Klemmkasten beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Ringkabelschuh Aderzahl und Querschnitt (4x1,5 + (2x1,0)) Schleppfähigkeit, Länge 10m.

Vergleichen Download

Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK

Kabel für PMCprotego und Motor mit Klemmkasten beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Ringkabelschuh Aderzahl und Querschnitt (4x1,5 + (2x1,0)) Schleppfähigkeit, Länge 15m.

Vergleichen Download

Cable Power PROplug>ACbox:L20MQ1,5BRSK

Kabel für PMCprotego und Motor mit Klemmkasten beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Ringkabelschuh Aderzahl und Querschnitt (4x1,5 + (2x1,0)) Schleppfähigkeit, Länge 20m.

Vergleichen Download

Cable Power PROplug>ACplug1:L05MQ1,5BRSK

Kabel für PMCprotego und Motor mit Steckerausführung beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Rundstecker 8-polig Aderzahl und Querschnitt (4x1,5 + (2x1,0)) Schleppfähigkeit, Länge 5m.

Vergleichen Download

Cable Power PROplug>ACplug1:L10MQ1,5BRSK

Kabel für PMCprotego und Motor mit Steckerausführung beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Rundstecker 8-polig Aderzahl und Querschnitt (4x1,5 + (2x1,0)) Schleppfähigkeit, Länge 10m.

Vergleichen Download

Cable Power PROplug>ACplug1:L15MQ1,5BRSK

Kabel für PMCprotego und Motor mit Steckerausführung beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Rundstecker 8-polig Aderzahl und Querschnitt (4x1,5 + (2x1,0)) Schleppfähigkeit, Länge 15m.

Vergleichen Download

Cable Power PROplug>ACplug1:L20MQ1,5BRSK

Kabel für PMCprotego und Motor mit Steckerausführung beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Rundstecker 8-polig Aderzahl und Querschnitt (4x1,5 + (2x1,0)) Schleppfähigkeit, Länge 20m.

Vergleichen Download

PMC Erweiterungskarte PosI/O

Karte einsetzbar in PMCprotego Stecker X5 (z.B. für Encoder-Emulation).

Vergleichen Download

PMCprotego D.CAN-Adapter 01-24A

Feldbussverteiler für PMCprotego D (Größe 1,5A bis 24A) Schnittstellen: CAN-in, CAN-out, RS232 mit Termination- und Überwachungspannungs-Schalter.

Vergleichen Download

PMCprotego Motorsteckersatz

bestehend aus Stecker X9 und Schirmklemme für Geräte bis 24A.

Vergleichen Download

Widerstand Brems 600W/33R/T/U

geeignet für die PMCprotego D/01-12A und PMCtendo DD4/01-20A Type: FZECQU 400x65-33 Leistung bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 33 OHM Temperaturschalter 180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung.

Vergleichen Download

Widerstand Brems 600W/23R/T/U

geeignet für die PMCprotego D/24A Type: FZECQU 400x65-23 Leistung bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 23 OHM Temperaturschalter 180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung.

Vergleichen Download

Widerstand Brems 1600W/33R/T/U

geeignet für die PMCprotego D/01-12A und PMCtendo DD4/01-20A Type: FZZCQU 500x65-33 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstandswert: 33 OHM Temperaturschalter 180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung.

Vergleichen Download

Widerstand Brems 1600W/23R/T/U

geeignet für die PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500x65-23 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstandswert: 23 OHM Temperaturschalter 180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung.

Vergleichen Download

PMC Erweiterungskarte PosI/O-AIO

Karte einsetzbar in PMCprotego Stecker X5 (z.B. für Encoder-Emulation) Stecker X3C (2 analoge Eingänge und 2 analoge Ausgänge).

Vergleichen Download

PMCprotego D.CAN-Adapter 48-72A

Feldbussverteiler für PMCprotego D (Größe 48A und 72A) Schnittstellen: CAN-in, CAN-out, RS232 mit Termination- und Überwachungspannungs-Schalter.

Vergleichen Download

Cable Power PROplug>ACplug1:L20mQ4,0BRSK

Kabel für PMCprotego und Motor mit Steckerausführung beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Rundstecker 8-polig Aderzahl und Querschnitt (4x4,0 + (2x1,5)) Schleppfähigkeit, Länge 20m.

Vergleichen Download

Cable Power PROplug>ACplug1:L05mQ4,0BRSK

Kabel für PMCprotego und Motor mit Steckerausführung beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Rundstecker 8-polig Aderzahl und Querschnitt (4x4,0 + (2x1,5)) Schleppfähigkeit, Länge 5m.

Vergleichen Download

Cable Power PROplug>ACplug1:L10mQ4,0BRSK

Kabel für PMCprotego und Motor mit Steckerausführung beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Rundstecker 8-polig Aderzahl und Querschnitt (4x4 + (2x1,5)) Schleppfähigkeit, Länge 10m.

Vergleichen Download

Cable Power PROplug>ACplug1:L15mQ4,0BRSK

Kabel für PMCprotego und Motor mit Steckerausführung beidseitig konfektioniert mit Stecker <> Rundstecker 8-polig Aderzahl und Querschnitt (4x4 + (2x1,5)) Schleppfähigkeit, Länge 15m.

Vergleichen Download

PMCcable M2/C2B3/Lxx/2Q5/S1

Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.40 Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x2,5+1x (2x1,0)); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ.75…K; Länge nach Kundenvorgabe.

Vergleichen Download

PMCcable M2/C1B3/Lxx/6Q0/S1

Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Aderendhülse <> con.40 Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x6,0+1x (2x1,5)); geeignet für PMCprotego D.48-72 und den Motoren PMCtendo SZ.82…K bis SZ.83…K; Länge nach Kundenvorgabe.

Vergleichen Download

PMCcable M2/C1B3/Lxx/4Q0/S1

Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Aderendhülse <> con.40 Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x4,0+1x (2x1,5)); geeignet für PMCprotego D.48-72 und den Motoren PMCtendo SZ.75…K bis SZ.82…K; Länge nach Kundenvorgabe.

Vergleichen Download

PMCcable M2/C2B3/020/4Q0/S1

Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.40 Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x4,0+1x (2x1,5)); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ.75…K bis SZ.82…K; Länge 20m.