46 Produkte gefunden
PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC
8176102
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 6 A, Spitzenausgangsstrom für 2 s: 18 A, Spitzenausgangsstrom für ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.01/000/0/0/2/208-480VAC
8176100
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC
8176101
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 3 A, Spitzenausgangsstrom für 2 s: 9 A, Spitzenausgangsstrom für 5 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC
8176103
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 12 A, Spitzenausgangsstrom für 2 s: 24 A, Spitzenausgangsstrom für ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/000/0/0/2/208-480VAC
8176104
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA I ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/000/0/P/2/208-480VAC
8176423
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (2 sec.) = 30 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/000/0/P/2/208-480VAC
8176424
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.48/000/0/0/2/208-480VAC
8176425
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 48 A; Imax (5 sec.) = 96 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 35 kVA b ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.72/000/0/0/2/208-480VAC
8176426
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 72 A; Imax (5 sec.) = 140 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 50 kVA ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/200/0/0/2/208-480VAC
8176543
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA In ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/100/0/0/2/208-480VAC
8176544
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA In ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/010/0/P/2/208-480VAC
8176570
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC
8176573
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/010/0/0/2/208-480VAC
8176540
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA In ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/010/0/P/2/208-480VAC
8176550
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (2 sec.) = 30 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/200/0/P/2/208-480VAC
8176553
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (2 sec.) = 30 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/100/0/P/2/208-480VAC
8176574
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/100/0/P/2/208-480VAC
8176554
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (2 sec.) = 30 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/200/0/0/2/208-480VAC
8176563
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA I ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/100/0/0/2/208-480VAC
8176564
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA I ...