Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Servoverstärker PMCprotego D - Technische Merkmale

Servoverstärker PMCprotego D sind offen für verschiedene Geberschnittstellen und Busssysteme. Durch Einstecken der Sicherheitskarte PMCprotego S werden die Sicherheisfunktionen direkt im Antrieb realisiert - Safe Motion.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PMCprotego D.01/000/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,1 kVA Integrierter Bremswiderstand.

Vergleichen Download

PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC

Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 3 A, Spitzenausgangsstrom für 2 s: 9 A, Spitzenausgangsstrom für 5 s: 6 A, Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,2 kVA, integrierter Bremswiderstand.

Vergleichen Download

PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC

Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 6 A, Spitzenausgangsstrom für 2 s: 18 A, Spitzenausgangsstrom für 5 s: 12 A, Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,5 kVA, integrierter Bremswiderstand.

Vergleichen Download

PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC

Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 12 A, Spitzenausgangsstrom für 2 s: 24 A, Spitzenausgangsstrom für 5 s: 24 A, Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA, integrierter Bremswiderstand.

Vergleichen Download

PMCprotego D.24/000/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA Integrierter Bremswiderstand.

Vergleichen Download

PMCprotego D.12/000/0/P/2/208-480VAC

Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (2 sec.) = 30 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA Integrierter Bremswiderstand.

Vergleichen Download

PMCprotego D.72/000/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 72 A; Imax (5 sec.) = 140 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 50 kVA benötiges Zubehör: Bremswiderstand 10 Ohm.

Vergleichen Download

PMCprotego D.24/000/0/P/2/208-480VAC

Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA Integrierter Bremswiderstand.

Vergleichen Download

PMCprotego D.48/000/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 48 A; Imax (5 sec.) = 96 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 35 kVA benötiges Zubehör: Bremswiderstand 15 Ohm.

Vergleichen Download

PMCprotego D.01/200/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,1 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte Profibus DP Slave.

Vergleichen Download

PMCprotego D.01/100/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,1 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte I/O.

Vergleichen Download

PMCprotego D.01/010/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,1 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PosI/O.

Vergleichen Download

PMCprotego D.06/010/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,5 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PosI/O.

Vergleichen Download

PMCprotego D.06/100/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,5 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte I/O.

Vergleichen Download

PMCprotego D.06/200/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4,5 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte Profibus DP Slave.

Vergleichen Download

PMCprotego D.03/010/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,2 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PosI/O.

Vergleichen Download

PMCprotego D.03/200/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,2 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte Profibus DP Slave.

Vergleichen Download

PMCprotego D.03/100/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,2 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte I/O.

Vergleichen Download

PMCprotego D.12/010/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PosI/O.

Vergleichen Download

PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC

Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte Profibus DP Slave.

Vergleichen Download

PMCprotego D.12/200/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte Profibus DP Slave.

Vergleichen Download

PMCprotego D.12/100/0/0/2/208-480VAC

Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte I/O.

Vergleichen Download

PMCprotego D.12/010/0/P/2/208-480VAC

Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (2 sec.) = 30 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte PosI/O.

Vergleichen Download

PMCprotego D.12/200/0/P/2/208-480VAC

Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (2 sec.) = 30 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte Profibus DP Slave.

Vergleichen Download

PMCprotego D.24/100/0/P/2/208-480VAC

Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erweiterungskarte I/O.