Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Servoverstärker PMCprotego D

PMCprotego D - mit Safe Motion mehr erreichen

Servoverstärker PMCprotego D

Setzen Sie den modernen Servoverstärker PMCprotego D als Antriebsregler ein, wenn höchste Flexibilität und Sicherheit gefragt ist! Der Antriebsregler unterstützt alle relevanten Feldbussysteme, Feedbacks und Motorarten. PMCprotego D lässt sich einfach in bestehende Anlagenumgebungen integrieren. Dadurch ist die Offenheit gegenüber marktgängigen Systemen gewährleistet.

Die Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment - Safe torque off (STO)“ ist bereits in der Grundausstattung erhalten (on board). Eine Vielzahl weiterer Sicherheitsfunktionen, wie sicher reduzierte Geschwindigkeit, sicherer Betriebshalt oder sicheres Stillsetzen, sind mit der einsteckbaren Sicherheitskarte PMCprotego S einfach zu realisieren. Die Sicherheitsfunktionen sind unabhängig vom verwendeten Motor- und Gebertyp. Dank der Safe Motion Lösung erreichen Sie für jedes Feedback bis Performance Level PL e.

Flexibilität wird bei PMCprotego großgeschrieben: der Servoverstärker kann auch als safe-drive basierte Motion Control Steuerung eingesetzt werden. Wenn Sie die Optionskarte PMCprimo C einfach in den zweiten Steckplatz des PMCprotego D einstecken entsteht das kompakte All-in-One Motion Control System.

 

Überzeugende Vorteile des regelungstechnischen Spitzenreiters

  • antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen bis PL e mit jedem Feedback unabhängig vom Gebertyp
  • unterstützt zahlreiche Feldbusse, Feedbacks und Motorarten
  • modulares System mit zwei Steckplätzen für den Einsatz der Sicherheitskarte und E/A-Erweiterungskarte oder Motion Control Karte
  • geringe Investitionskosten, da in bestehende Automatisierungsumgebung integrierbar
  • sichere Bremsenansteuerung bei vertikaler Achse in Kombination mit der Sicherheitskarte PMCprotego S
  • Kosten reduzieren durch Einsatz von Varianten mit geringer Versorgungsspannung (1x 110 V AC bis 3x 230 V AC, Größe 01-24)

Flexibler Antriebsregler – die Merkmale von PMCprotego D

Flexibler Antriebsregler
  • 3 Baugrößen mit Nennstrom 01-12A, 24A, 24-72A für verschiedene Anwendungsbereiche
  • sicher abgeschaltetes Moment (STO) bereits in der Grundausstattung enthalten, weitere Sicherheitsfunktionen in Kombination mit Sicherheitskarte
  • Steckplatz für Erweiterungskarten (Feldbus, Sicherheitskarte, Motion Control Karte etc.)
  • Servoverstärker für Motoren mit Feedback wie Resolver oder Sinus-Cosinus-Encodern (Hiperface, Endat), BiSS, Inkrementalgeber oder sensorlos
  • geberloser Betrieb für Synchron- und Asynchronmotoren bis 60.000 U/min
  • SD-Karten Steckplatz für schnelle Inbetriebnahme und Service
  • Kommunikation: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (in Vorbereitung) oder mit Optionskarten PROFINET, PROFIBUS
  • Prüfzeichen für weltweiten Einsatz

Jede Anwendung mit PMCprotego D einfach regeln

  • vielseitig einsetzbar, da mehr als 50 Feedback-Systeme und unterschiedliche Motorentechnologien unterstützt werden
  • komplexe Herausforderungen werden einfach dank integrierten, regelungstechnischen Lösungen erfüllt (höchste Laufruhe  z. B. für den medizinischen Bereich  und höhere Motordrehzahlen)
  • EU Normen werden erfüllt, wie z. B. Normen zur Energieeinsparung und Sicherheitstechnik
  • einfachste Bedienung und Handhabung für schnelle Umsetzung und Inbetriebnahme

 

Jede Anwendung mit PMCprotego D einfach regeln

Integrierte Diagnose

Der Servoverstärker stellt alle Informationen und Meldungen dem übergeordneten Steuerungssystem zur Verfügung: 

  • Motordaten
  • Reglerdaten
  • Zustände der verschiedenen Schnittstellen
  • Fehlermeldungen
  • Warnmeldungen
  • Bewegungsabläufe

Nutzen Sie zur grafischen Aufbereitung der Daten die grafischen Hilfsmittel.

Überwachen Sie jederzeit den Zustand Ihrer Anlage mit PMCprotego D. So beheben Sie eventuell auftretende Fehler schnell. Sparen Sie dadurch Zeit bei der Inbetriebnahme und während der Produktion!

 

Integrierte Diagnose

Brancheneinsatz des Servoverstärkers

Unser Produktspektrum: Servoverstärker PMCprotego D

PMCprotego D

Die sicheren Servoverstärker PMCprotego D verfügen über die Funktion "abgeschaltetes Moment" bereits in der Grundausstattung. Für die sicheren Bewegungs-, Stopp- und Bremsfunktionen wird die Sicherheitskarte PMCprotego S in den Verstärker eingesetzt.

Zubehör für PMCprotego D

Wählen Sie aus dem breiten Spektrum die passenden Zubehörteile aus. Kontaktieren Sie uns gern, wenn individuell angepasste Varianten benötigen.

Energiespeicher PMCenergy SD

Energie sparen mit Antriebstechnik: Die neuen Energiespeicher PMCenergy SD sparen in Verbindung mit den Servoverstärkern PMCprotego D und PMCtendo DD5 Energie ein!

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden