text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
18 Produkte gefunden
PMCtendo DD4 D1 I/O-Karte
4105531
Erweiterungskarte mit 14 Ein-und 8 Ausgänge einsetzbar in PMCtendo DD4 & PMCtendo DD5 & PMCprotego.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4 Profibus Karte
4105779
Erweiterungskarte PROFIBUS DP-Slave 187,5 KBaud - 12 Mbaud, Nur für PMCtendo-DD4 Hinweis: Betrieb der Profibuskarte ist ...

Auf Anfrage
Netzfilter f. DD FFU 3X42K-KK
8166771
Nennstrom: 42 A Verlustleistung typ.: 15 W Schutzklasse: IP20 Anschlussart: Klemmen.

Auf Anfrage
Netzfilter f. DD FFU 3X07K-KK
8171507
Netzfilter Nennstrom: 7 A, Verlustleistung typ.: 4 W Schutzklasse: IP20, Anschlussart: Klemmen.

Auf Anfrage
Netzfilter f. DD FFU 3X30K-KK
8170535
Netzfilter Nennstrom: 30 A, Verlustleistung typ.: 12 W Schutzklasse: IP20, Anschlussart: Klemmen.

Auf Anfrage
Netzfilter f. DD FFU 3X16K-KK
8171509
Netzfilter Nennstrom: 16 A, Verlustleistung typ.: 8 W Schutzklasse: IP20, Anschlussart: Klemmen.

Auf Anfrage
PMCtendo DD4.CAN-Adapter Slot version
8163583
Verwendung in PMCtendo DD4 und DD5 Schnittstellen: CAN-in, CAN-out, RS232 mit Termination- und Überwachungspannungs-Scha ...

Auf Anfrage
Widerstand Brems 300W/91R/T/U
8176092
geeignet für die PMCtendo-DD5/480VAC Type: FZECQU 200x65-91 Leistung bei 40°C/100%ED: 300 W Widerstandswert: 91 OHM Temp ...

Auf Anfrage
Widerstand Brems 600W/66R/T/U
8176380
geeignet für die PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66 Leistung bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 66 OHM Temp ...

Auf Anfrage
Widerstand Brems 600W/91R/T/U
8176188
geeignet für die PMCtendo-DD5/400VAC Type: FZECQU 400x65-91 Leistung bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 91 OHM Temp ...

Auf Anfrage
Widerstand Brems 1600W/10R/T/U
8176364
geeignet für die PMCtendo-DD4/70A und PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstand ...

Auf Anfrage
Netzfilter f. DD FFU 3X100K-KK
8176382
Nennstrom: 100A Verlustleistung typ.: 24W Schutzklasse: IP20 Anschlussart: Klemmen.

Auf Anfrage
Widerstand Brems 1600W/15R/T/U
8176376
geeignet für die PMCtendo-DD4/40A und PMCprotego D/48 Type: FZZCQU 500x65-15 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstand ...

Auf Anfrage
Widerstand Brems 300W/66R/T/U
8176378
geeignet für die PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 200x65-66 Leistung bei 40°C/100%ED: 300 W Widerstandswert: 66 OHM Temp ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen