Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PSENopt Tools

Konfiguration Ihrer Lichtschranken PSENopt Advanced

PSENopt Tools

Das Software-Tool PSENopt Configurator erleichtert die Installation und Handhabung der Lichtschranken PSENopt Advanced erheblich: Alle Einzelstrahlen sind in der Software sichtbar. Damit realisieren Sie die gesamte Konfiguration Ihrer Lichtschranken in einem Tool – von der Ausrichtung bis hin zu Funktionen wie Muting, Blanking und Kaskadierung.

Darüber hinaus sorgt der PSENopt Configurator für eine schnelle Diagnose. Die Unterbrechung der Lichtschranke kann sofort zugeordnet werden. So werden geringe Stillstandszeiten und eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Maschine sichergestellt.

Einfache Installation und Handhabung – Vorteile des PSENopt Configurators

  • einfache und kostengünstige Installation und Bedienung – dank Einblenden von Einzelstrahlen
  • Muting, Blanking und Kaskadierung kinderleicht umsetzen
  • Ein- und Umlernen von neuen Gegenständen wird in kurzer Zeit realisiert
  • Offline-Konfigurationserstellung über den Programmieradapter ohne zusätzlichen Aufwand auf andere Maschinen übertragbar
  • Schritt-für-Schritt Menüführung und frühzeitige Fehlererkennung
  • höhere Flexibilität bei der Anbringung der Lichtschranken
  • schnelle Fehlerdiagnose reduziert Stillstandszeiten und erhöht die Anlagenverfügbarkeit
Einfache Installation und Handhabung

Merkmale des PSENopt Configurators

Merkmale des PSENopt Configurators
  • Realisation der gesamten Konfiguration: Ausrichtung der Lichtgitter sowie Muting, Blanking und Kaskadierung
  • Softwarekonfiguration kann offline zusammen mit dem Programmieradapter (PSEN opt Advanced Programming Adapter, Sachnummer: 631070) erstellt werden – Übertragung auf weitere Maschinen via Adapter
  • bei Installation mehrerer Lichtschranken kann jeder Lichtschranke eine eigene Codierung zugeteilt werden

PSENopt Configurator im Einsatz

Der PSENopt Configurator dient zur Installation und Handhabung der Lichtschranken PSENopt Advanced. Mit ihm lässt sich die gesamte Konfiguration realisieren: von der Ausrichtung der Lichtschranken bis zu den Funktionen wie Muting, Blanking und Kaskadierung. Darüber hinaus kann er für eine schnelle Diagnose über eine Live-Darstellung der Einzelstrahlen eingesetzt werden.

PSENopt Configurator im Einsatz

PSENopt Configurator ist in zahlreichen Branchen einsetzbar