Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

SafetyEYE Tools

SafetyEYE Configurator – Schutzräume am PC einrichten

SafetyEYE Tools

Das sichere Kamerasystem SafetyEYE ermittelt und meldet das Eindringen von Objekten in zuvor frei definierten Räumen. Statt zu verdrahten, lassen sich mit dem SafetyEYE Configurator virtuelle Schutz- und Warnräume sowie alle weiteren für den Betrieb des sicheren Kamerasystems notwendigen Parameter am PC konfigurieren.

Der Anwender wird Schritt für Schritt durch das komplette Projekt geleitet. Warn- und Schutzräume werden per Mausklick eingerichtet. Neben den Eigenschaften der 3D-Räume lassen sich auch den Aus- und Eingängen der PSS Steuerungssysteme entsprechende Aktionen zuordnen. Einmal definierte Räume passen Sie mit nur einem Klick an!

Eine weitere Besonderheit: Mit dem SafetyEYE Configurator kann der Anwender über den Ethernet-Anschluss sowohl die Auswerteeinheit als auch die Sicherheitssteuerung programmieren. Mit ihren Ein- und Ausgängen dient sie als Schnittstelle zur Maschinensteuerung.

Bedienerfreundliche Projektierung und Planung von Schutzräumen

  • Projekte schneller und fehlerfrei erstellen und bearbeiten
  • 3D-Räume frei oder anhand vordefinierter, geometrischer Formen erstellen
  • Ein- und Ausgänge frei konfigurieren
  • Verknüpfung der E/A per Drag-and-drop durch logische Elemente
  • schnelle Inbetriebnahme und sehr geringer Verdrahtungsaufwand
  • komplexe Prozesse durch Zusammenfassung von Warn- und Schutzräumen zu Raumanordnungen einfach realisieren
  • mehrere voneinander unabhängige Räume mit einer einzigen Sensoreinheit überwachen und steuern
  • automatische Dokumentation von Verletzungen von Warn- und/oder Schutzräumen
Bedienerfreundliche Projektierung und Planung von Schutzräumen

Merkmale der SafetyEYE Tools

Merkmale der SafetyEYE Tools
  • vordefinierte, geometrische Formen nutzen oder Schutzräume per Hand erstellen
  • 16 umschaltbare Raumanordnungen
  • verschiedene Ansichten (2D, 3D)
  • Verifikation von Sicherheitsabständen

Einfache Konfiguration mit SafetyEYE Tools

Der SafetyEYE Configurator wird zur Projektierung und Planung der benötigten Räume und Objekte verwendet. Mit der Software können Schutzraumverletzungen registriert, ausgewertet und automatisch dokumentiert werden.

Einfache Konfiguration mit SafetyEYE Tools

SafetyEYE Live Video Server – Schutzräume remote kontrollieren

SafetyEYE Live Video Server

Mit dem SafetyEYE Live Video Server stellen wir Ihnen ein Tool für die Live-Analyse von Schutzraumverletzungen zur Verfügung. Damit ermöglichen Sie dem Nutzer den unkomplizierten Remote-Zugriff – ohne Zugang zu Ihrer Programmierung! Der Remote Zugriff kann dabei komfortabel über die Visualisierungssoftware PASvisu oder über die webbasierte Anzeige, mit Tablet oder PC, erfolgen.

 

Brancheneinsatz der SafetyEYE Tools

Unser Produktspektrum: SafetyEYE Tools

SafetyEYE Configurator Lizenzen und SafetyEYE Live Video Server

Es sind verschiedene Lizenzversionen verfügbar. Wählen Sie zwischen Basis-, User-, Projekt-, Basis-Upgrade-, User-Upgrade- und Projekt-Upgrade-Lizenz. Mit dem SafetyEYE Live Video Server erhalten Sie ein Tool für den Remote-Zugriff, das Sie bei der Analyse von Schutzraumverletzungen unterstützt.