Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherheitsschaltmatte PSENmat – Technische Merkmale

Mit PSENmat erhalten Sie eine normenkonforme Sicherheitsschaltmatte gemäß EN ISO 13856-1.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSENmat 1000 600 32 PUR gr

Sicherheits-Trittmatte: Element 1000 mm x 600 mm x 32 mm (LxBxH), anreihbar, PUR-Kunststoff, hellgrau RAL 7038

Zubehör Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at