text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Das Backend-System ist nicht verfügbar. Benutzerspezifische Preise, aktuelle Bestände und der Warenkorb sind zur Zeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
8 Produkte gefunden
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 4096 Pulsen pro Umdrehung, mit sin/cos Schnittstelle, Vollwelle 10 mm, Passfeder-kompati ...

Auf Anfrage
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 4096 Pulsen pro Umdrehung, mit sin/cos Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder-kom ...

Auf Anfrage
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 1024 Pulsen pro Umdrehung, mit HTL Schnittstelle, Vollwelle 10 mm, Passfeder-kompatibel.

Auf Anfrage
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 1024 Pulsen pro Umdrehung, mit HTL Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder-kompati ...

Auf Anfrage
PSEN enc m2 eCAM
544022
Absolut Drehgeber, Multiturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, Vollwelle 10 mm, Passfeder.

Auf Anfrage
PSEN enc m1 eCAM
544021
Absolut Drehgeber, Multiturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, durchgehende Hohlwelle 20 mm.

Auf Anfrage
PSEN enc s1 eCAM
544011
Absolut Drehgeber, Singleturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, durchgehende Hohlwelle 20 mm.

Auf Anfrage
PSEN enc s2 eCAM
544012
Absolut Drehgeber, Singleturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, Vollwelle 10 mm, Passfeder.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen