Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Drehgeber PSENenco - Technische Merkmale

Der Standard-Drehgeber kann im Automatisierungssystem PSS 4000 im Zusammenspiel mit weiteren Komponenten zur Bestimmung von sicherer Position und Geschwindigkeit eingesetzt werden.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN enc m1 eCAM

Absolut Drehgeber, Multiturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, durchgehende Hohlwelle 20 mm.

Vergleichen Download

PSEN enc s1 eCAM

Absolut Drehgeber, Singleturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, durchgehende Hohlwelle 20 mm.

Vergleichen Download

PSEN enc m2 eCAM

Absolut Drehgeber, Multiturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, Vollwelle 10 mm, Passfeder.

Vergleichen Download

PSEN enc s2 eCAM

Absolut Drehgeber, Singleturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, Vollwelle 10 mm, Passfeder.

Vergleichen Download

PSEN enc sincos 4096 hs

Sicherer Inkremental-Drehgeber, 4096 Pulsen pro Umdrehung, mit sin/cos Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder.

Vergleichen Download

PSEN enc HTL 1024 ss

Sicherer Inkremental-Drehgeber, 1024 Pulsen pro Umdrehung, mit HTL Schnittstelle, Vollwelle 10 mm, Passfeder.

Vergleichen Download

PSEN enc HTL 1024 hs

Sicherer Inkremental-Drehgeber, 1024 Pulsen pro Umdrehung, mit HTL Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder.

Vergleichen Download

PSEN enc sincos 4096 ss

Sicherer Inkremental-Drehgeber, 4096 Pulsen pro Umdrehung, mit sin/cos Schnittstelle, Vollwelle 10 mm, Passfeder.