Die Drehgeber PSENenco werden zur Bestimmung von Position und Geschwindigkeit eingesetzt. Der in der ersten Ausbaustufe verfügbare Drehgeber ist ein Absolutwertgeber, der im Automatisierungssystem PSS 4000 eingesetzt wird. Er liefert diversitäre, absolute Positionswerte, die im Software-Baustein plausibilisiert werden. Der Sensor besitzt ein magnetisches und ein optisches Messsystem. Sie erhalten zwei Geräte in einem!
Drehgeber PSENenco
Standard-Drehgeber – aber sicher
Sichere Position und sichere Geschwindigkeit – die Vorteile
- sichere Auswertung von Geschwindigkeit und Position
- Verlagerung der sicheren Überwachungsfunktion in die Anwendersoftware
- hohe Flexibilität bei der Überwachung von Grenzwerten durch dynamische Grenzwert-Überwachung im Anwenderprogramm
- Ersatz des mechanischen Nockenschaltwerks durch das sichere elektronische Nockenschaltwerk PSS 4000 (inkl. Drehgeber PSENenco)
Merkmale des Drehgebers
- zwei Geber in einem Gehäuse
- diversitär 2-kanalig (1x optisch, 1x magnetisch)
- 2 SSI Schnittstellen
- SIL CL 3 und PL e im Automatisierungssystem PSS 4000
Drehgeber PSENenco im Einsatz
Die Drehgeber PSENenco werden vor allem im Bereich der mechanischen Pressen eingesetzt. So ersetzt die Lösung "Sicheres elektronisches Nockenschaltwerk" die konventionellen, mechanischen Nockenschaltwerke komplett. Die Kombination der Drehgeber PSENenco mit dem Steuerungssystem PSSuniversal PLC und den entsprechenden Software-Bausteinen erreicht SIL 3. Weitere Einsatzgebiete des Drehgebers finden Sie überall dort, wo eine sichere Positionserfassung notwendig ist.
Brancheneinsatz des Drehgebers
Unser Produktspektrum: Drehgeber PSENenco
Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at