Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Sicherer Seilzugschalter PSENrope - Technische Merkmale

Das Zubehör des sicheren Seilzugschalters reicht von Blockseilrollen, Seilen, Umlenkrollen bis zur Zugfeder.

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PSEN rs spring 175

Seilzugfeder für max. 175 N Federkraft.

Vergleichen Download

PSEN rs pulley flex

Blockseilrolle, drehbar.

Vergleichen Download

PSEN rs spring 300

Seilzugfeder für max. 300 N Federkraft.

Vergleichen Download

PSEN rs pulley 75

Umlenkrolle 75 mm Durchmesser.

Vergleichen Download

PSEN rs rope d3/d4 50m

Seil für Seilzugschalter PSEN rs. Seildurchmesser 3 mm / Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 50 m Rolle.

Vergleichen Download

PSEN rs rope d3/d4 100m

Seil für Seilzugschalter PSEN rope. Seildurchmesser 3 mm / Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 100 m Rolle.

Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at