Ob am Fließband oder an der Maschine: Wenn es um die Sicherheit im Fertigungsbereich geht, sind die sicheren Seilzugschalter PSENrope eine bewährte und zuverlässige Lösung. Per manueller Betätigung schalten PSENrope Funktionsprozesse ab. PSENrope bieten maximale Sicherheit, wenn es darauf ankommt: Denn die Not-Halt-Funktion kann an jedem Punkt des Seils ausgelöst werden.
Sicherer Seilzugschalter PSENrope
Sicherheit am laufenden Band

Einfache und komfortable Sicherheitslösung
- einfache Installation und komfortable Handhabung
- flexibler Einsatz auch bei der Absicherung großer Anlagen
- extrem belastbar durch robuste Verarbeitung und stabiles Metall- oder Kunststoffgehäuse
- geeignet für den Indoor- als auch den Outdoor-Einsatz
- hohe Sicherheit durch die räumliche Trennung von Anschlussraum und Mechanik
- Kostenoptimierung durch die Kombination von Not-Halt und Zugentriegelung

Merkmale des Seilzugschalters

- ausgelegt für Anwendungen bis: PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN/IEC 62061
- integrierter Not-Halt-Taster
- Kontakte: 2NC, 2 NO
- Schutzart: IP67
- Umgebungstemperatur: PSEN rs1.0: -30 … + 80°C, PSEN rs2.0: -25 … + 70°C
Dauerhafter Einsatz – auch unter extremen Bedingungen
Ihre Robustheit und Flexibilität machen die sicheren Seilzugschalter PSENrope zu einer bewährten und zuverlässigen Lösung, wenn es um die Sicherheit im Fertigungsbereich geht. Da der Wirkungsbereich von Seilzugschaltern nur durch die Länge des Seils begrenzt wird, können auch große Anlagen mit PSENrope abgesichert werden.

Brancheneinsatz des Seilzugschalters
Unser Produktspektrum: Sichere Seilzuschalter PSENrope
Download
Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at